Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Hauptmerkmalen
Lithium-basierte Zelle
Batteriechemie
Neue Produkte
12C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Zwei-Kanal-Abwärts-/Aufwärtsregler für die Automobilindustri
Zweiphasiger NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit 1 A, 2 bis 5 Zellen für GAN HEMT I²C
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.15
Eigenständiges 1-Zellen-Batterieladegerät, 17 V, 3 A, mit Ladungsunterdrückung für leere Batterie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
I²C-gesteuertes 1-Zellen-Abwärtsladegerät mit Eingangsspannung von 5 A und max. 18 V, NVDC-Strompfad
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.33
Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit Leistungspfad
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.49
I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.85
Power-Trends
Batterielader-ICs für Leistungsdichte
Erzielen Sie raschere Ladung und verkleinern Sie Ihr Design mit unserem Sortiment an hocheffizienten Schaltladegerät-ICs Unsere schnelllebige Zeit verlangt, dass mehr Energie schneller und komfortabler bereitgestellt wird. Wir engagieren uns dafür, Sie dabei zu unterstützen, den Bedarf an schnellerem Laden ohne Überhitzung zu decken. Um die Wärmeerzeugung zu reduzieren, kombinieren unsere Ladegeräte einen hohen Ladestrom mit einem hohen Ladewirkungsgrad von bis zu 97 %. Chip-Integration unterstützt die maximale Strombereitstellung und reduziert zugleich die Gesamtgröße der Lösung sowie deren Kosten.
Batterielader-ICs für niedrigen Ruhestrom (IQ)
Erzielen Sie die längste Batterielaufzeit und niedrigere Systemkosten mit unserem Portfolio an integrierten Schalt- und Linearladegeräten. Die branchenweit führende Low-Standby- und Transportmodus-IQ-Technologie sorgt für eine lange Batterielebensdauer und verlängert die Haltbarkeit gebrauchsfertiger Geräte, um den Stromverbrauch im Modus "Nur Batterie" zu minimieren. Niedriger Terminierungsstrom für maximale Ladungsvorteile bei Anwendungen in der Medizin- und Unterhaltungselektronik, wie Hörgeräten, Ohrhörern und drahtlosen Ladeschalen (TWS).