Invertierende Puffer & Treiber
Erhöhen Sie die Antriebsstärke, um die Systemsignalintegrität zu verbessern
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
8-Kanal-Wechselrichter 2 V bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.205
Umrichter für die Automobilindustrie, mit acht Kanälen, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eing
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.296
Verbessertes Produkt – sechskanalige Inverter, 2 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.64
Vorteile unserer invertierenden Puffer & Treiber
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 4 bis 48 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Große Auswahl an Kanaldichten
Erfüllen Sie spezifische Systemanforderungen mit Kanaldichten von 1 bis 16
Breites Portfolio
Finden Sie in unserem umfassenden Portfolio von mehr als 300 invertierenden Puffern und Treibern mit Optionen von niedrigster Leistung bis höchster Geschwindigkeit die Lösung für Ihren Logikbedarf
Gängige Anwendungen von invertierenden Puffern und Treibern
Ansteuerung einer Anzeige-LED
Die meisten modernen Systeme wie beispielsweise SPS oder Netzwerkgeräte enthalten irgendeine Form von LED-Anzeige. Diese LEDs müssen von einer MCU oder einer anderen Schaltung getrieben werden, die oft nicht in der Lage ist, den erforderlichen hohen Strom bereitzustellen. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Logik-Buffers oder Logik-Gatters. Dieses Video begleitet den Designprozess und zeigt die wichtigen Parameter, welche zu berücksichtigen sind.