Nicht invertierende Puffer & Treiber
Erhöhen Sie die Antriebsstärke, um die Systemsignalintegrität zu verbessern
Neue Produkte
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.194
Puffer mit acht Kanälen, 4,5 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.164
Puffer, 4,5 bis 5,5 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.164
Puffer mit acht Kanälen, 1,5 bis 6 V, mit Open-Drain-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.139
Automotive 1.5V to 6V hex inverter with Schmitt-trigger inputs and open-drain outputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.07
Puffer, 1,5 bis 6 V, acht Kanäle, mit Schmitt-Trigger-Eingängen, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.194
Vorteile unserer nichtinvertierenden Puffer und Treiber
Vielseitiges Gehäuseangebot
Es sind Gehäuse ohne und mit Pins verfügbar. Die Pin-Anzahl reicht von 4 bis 48 Pins. Für ausgewählte Gehäuse sind „benetzbare Flanken“ verfügbar.
Große Auswahl an Kanaldichten
Erfüllung spezifischer Systemanforderungen mit Kanaldichten von 1 bis 16.
Breites Portfolio
In unserem umfassenden Portfolio von mehr als 300 nichtinvertierenden Puffern und Treibern mit Optionen von niedrigster Leistung bis höchster Geschwindigkeit finden auch Sie die Lösung für Ihren Logikbedarf
Gängige Anwendungen von nichtinvertierenden Puffern und Treibern
Die meisten modernen Systeme wie beispielsweise SPS oder Netzwerkgeräte enthalten irgendeine Form von LED-Anzeige. Diese LEDs müssen von einer MCU oder einer anderen Schaltung getrieben werden, die oft nicht in der Lage ist, den erforderlichen hohen Strom bereitzustellen. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Logik-Buffers oder Logik-Gatters. Dieses Video begleitet den Designprozess und zeigt die wichtigen Parameter, welche zu berücksichtigen sind.