TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
TCAN2411-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有局部联网和降压稳压器的汽车 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.73

DRV8161
BLDC 驱动器

具有单个电流检测放大器的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

TX7364
超声波 AFE

具有集成传输波束形成器的 64 通道三级变送器

价格约为 (USD) 1ku | 140

MSPM0G3107-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 128KB 闪存、32KB SRAM、12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

TMCS1126-Q1
霍尔效应电流传感器

AEC-Q100 80ARMS 500kHz Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

价格约为 (USD) 1ku | 1.87

LMR51410
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.38

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据