新製品
300mA 40V 1.8μA IQ low-dropout linear regulator
概算価格 (USD) 1ku | 0.25
車載、80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD
概算価格 (USD) 1ku | 0.65
TI の熱意
TIは、半導体によって電子機器をより求めやすい価格で提供することで、より良い世界に向け貢献していくことに情熱を注いでいます。TIの熱意は今日まで受け継がれ、IC 分野での先進的なポジションを維持しています。各世代のイノベーションを通じて、小型化、効率化、信頼性の向上、低コスト化を実現するテクノロジーを構築してきました。その結果、新しい市場を開拓し、半導体は、あらゆる分野の電子機器に採用されるようになっています。TI はこうしたイノベーションを、エンジニアリングの進歩として捉えています。
コーポレート・シティズンシップに対する TI のコミットメント
TI が出荷する半導体製品のうち、グリーン対応とみなされ、低ハロゲンに関する業界要件を満たしている割合。
2015 年から 2022 年にかけて、TI の温室効果ガス (GHG) 排出量が減少した割合。25% という TI の削減目標に向かって進捗しています。
LGBTQ (レズビアン、ゲイ、両性愛、トランスジェンダー、クィア) に該当する従業員の機会均等に関する TI の取り組みは、100% Human Rights Campaign (ヒューマン・ライツ・キャンペーン、人権キャンペーン) の Corporate Equality Index (会社別機会均等インデックス) により、6 年連続で評価を獲得しました。
2022 年に埋め立て処分するはずだった固体原材料のうち、転用した比率。
バロンズ誌の「最も持続可能な 100 社」 (Most Sustainable Companies recognition by Barron’s) により、4 年連続で評価を獲得しました。
TI Foundation、TI 従業員や退職者との協力を含め、TI の各種地元コミュニティを支援できるように 5,200 万ドルを慈善活動向けに寄付しました。その中には、教育分野への 1,400 万ドルを超える寄付がありました。