ローンチパッドの選択
オンボード・エミュレーション
MSP430ローンチパッドは、オンボード・エミュレーションを搭載しているため、追加のツールなしでプロジェクトのプログラミングとデバッグを行えます。
ブースタパックの互換性
MSP-EXP430F5529LP デバイスのすべてのピンがファンアウトされ、アクセスしやすくなっています。 これらのピンによって、ワイヤレスや静電容量式タッチパッドなどの機能を追加する 20 ピンおよび 40 ピンのブースタパックを簡単にプラグインできます。
スイッチと LED
汎用スイッチ、リセット・スイッチ、および 2 個の LED がオンボードで搭載され、開発の迅速化に役立ちます。
製品内容
MSP-EXP430F5529LP には、MSP430 の開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。
- MSP430F5529 超低消費電力 USB マイコン
- mini USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
仕様
製品型番
MSP-EXP430F5529LP搭載マイコン
MSP430F5529このローンチパッドを選択する理由
- ブレッドボード/プロトタイピングを簡単にする 20 および 40 ピン DIP ソケット
- PC 接続アプリケーションを作成するための Full Speed USB 2.0(HID/MSC/CDC)を内蔵
- 最高速の MSP430(25MHz)
- 128KB フラッシュ、8KB RAM のオンボード・メモリ
- バッテリ駆動アプリケーションに最適な低消費電力動作
価格
12.99 ドル
マイコンの機能
- 25MHz
- 128KB フラッシュ
- 8kB RAM
- 16 チャネル 12 ビット ADC
- コンパレータ
- 4 つの 16 ビット・タイマ
- 最大で 2 つの I2C、4 つの SPI、2 つの UART
ブースタパックのコネクタ
40 ピンのブースタパック・コネクタ
リンク
ツール・フォルダeStore ページ
ハードウェアとソフトウェア
MSP-EXP430F5529LP User’s Guide(英語)
ソフトウェア
Energia: オープン・ソース
オンライン・コミュニティ製
- オープン・ソースでコミュニティ指向
- シリアル・モニタ内蔵のシンプルなコード編集ツール
- コードを直接ローンチパッドでコンパイルおよびダウンロード可能
- 直感的な API およびファンクション・コールによる堅牢なフレームワークと、サンプル・コードの大きなリポジトリによるサポート
- 現在、MSP430 デバイスのみをサポート
Code Composer Studio
テキサス・インスツルメンツ製
- すべての TI ローンチパッド・キットで使用できるフル機能のコード編集およびデバッグ・ツール
- マイコンから DSP まで、TI の組込みプロセッシング製品のポートフォリオを包括的にサポート
- CCS はフル・デバッグ機能付きの包括的で専門的な環境をご提供
- 無償の評価バージョンが利用可能
TI MSP430 用 IAR Embedded Workbench
IAR Systems 製
ローンチパッド・エコシステムは、サード・パーティー製やコミュニティ指向のソフトウェア・ツールのエコシステムによってもサポートされています。
それぞれのローンチパッドで使用可能なソフトウェア・ソリューションを確認するには、上のタブから、特定の ローンチパッドの詳細を確認してください。
詳細MSPGCC
オンライン・コミュニティ製
- オープン・ソースでコミュニティ指向のコマンドライン・ツール・チェーンであり、binutils、gcc、gdb などのツールを提供
- すべての MSP430 デバイスをサポート
- Windows、Linux、および Mac で動作
- MSPGCC の詳細
MSP430 USB 開発パッケージ
テキサス・インスツルメンツ製
- USB ベースの MSP430 プロジェクトの開発に必要な、ソース・コードとサンプル・アプリケーションがすべて含まれたパッケージ
- CDC、HID、MSC、および USB のコンポジット・クラスをサポート
- 最新のディスクリプタ・ツールにより、USB インターフェイスの任意の組み合わせに対してすばやくコードを生成可能
ULP Advisor
コードでできる限りの超低消費電力を実現します。 ULP Advisor では、コードが一連の超低消費電力のルールやベスト・プラクティスと照らし合わされます。
改善の余地がある場合、ULP Advisor によってコードが強調表示され、より効率的なアプリケーションを構築するための提案やヒントが提供されます。
詳細MSP430Ware
MSP430Ware リソース・パッケージには、MSP430 を完全にマスターするために必要なものがすべて揃っています。 直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイスにより、サンプル・コード、データシート、ユーザー・ガイド、および他のリソースをすばやく検索できます。
MSP430Ware は Web 経由で自動的に更新されるため、コンテンツを最新かつ最良の状態に保つことができます。 Code Composer Studio にサンプル・コードを直接インポートすることもできます。
詳細Grace
Grace は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイスにより、ADC、タイマ、シリアル通信、GPIO などのペリフェラルを適切にイネーブルにし、構成するためのコードを生成します。
Grace では、完全な注釈が付いた読みやすい C コードが生成され、これをプロジェクトに直接インポートできるため、ペリフェラルを適切にイネーブルにし、構成することができます。
詳細ブースタパック
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る
その他の MSP430 リソース
MSP430 LaunchPad Wiki(英語)
LaunchPad Wiki には、さらに多くのチュートリアル、サンプル・コード、ビデオなどのリソースが用意されています。 TI と多様なオンライン・コミュニティの両方から提供されるコンテンツを利用できます。
詳細