Tiva C シリーズ EK-TM4C123GXL

ご注文

ローンチパッドの選択

オンボード・エミュレーション

Tiva C Series TM4C123G ローンチパッドは、オンボード・エミュレーションを搭載しているため、追加のツールなしでプロジェクトのプログラミングとデバッグを行えます。

ブースタパックの互換性

2 つのデュアル・ジェンダ 20 ピン・スタッカブル・ヘッダーにより、優れた端子オプションをすぐに使用できます。 この 40 ピンにより、プロジェクトでディスプレイ、ワイヤレス・インターフェイス、センサなどの機能を簡単に追加サポートできるほか、既存の MSP430 および C2000ローンチパッドとの基本的な互換性があります。

製品内容

Tiva C シリーズ・ローンチパッドには、ARM Cortex-M4 の開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。

  • Tiva C シリーズ TM4C ローンチパッド評価ボード(EK-TM4C123GXL)
  • オンボードの インサーキット・デバッグ・インターフェイス(ICDI)
  • USB Micro-B プラグから USB-A プラグに接続するケーブル
  • ドキュメントクイックガイド(はじめにお読みください)
  • 無料の EK-TM4C123GXL TivaWare(C シリーズ用)ソフトウェア・ダウンロード

ARM Cortex-M4 ベースのマイコン

Tiva C シリーズ TM4C123GH6PM マイコンには、浮動小数点演算機能、10万回の書き込み消去が可能な 256KB のフラッシュ・メモリ、およびさまざまなペリフェラル(モーション・コントロール PWM、1MSPS ADC、8 個の UART、4 個の SPI、4 個の I2C、USB H/D/OTG、最大 27 個のタイマを備えた 80MHz の 32 ビット ARM Cortex-M4 CPU が搭載されています。

スイッチ、LED、およびジャンパ

2 個の汎用ユーザー・スイッチ、リセット・スイッチ、電源 LED とユーザープログラマブル RGB LED がオンボードで搭載され、開発を迅速化できます。 電流を測定するためのジャンパも提供されます。

仕様

製品型番

EK-TM4C123GXL

マイコンの機能

  • 80MHz
  • 256KB フラッシュ
  • 32KB RAM
  • 2KB EEPROM
  • ドライバとブート・ローダ付きのオンチップ ROM
  • 2 個の12 チャネル 12 ビット ADC(1 MSPS)
  • 16 個のモーション・コントロール PWM チャネル
  • 24 個のタイマ/キャプチャ/コンペア/PWM
  • 3 個のアナログ・コンパレータ
  • 4 個の SPI/SSI、4 個の I2C、8 個の UART
  • USB ホスト/デバイス/OTG
  • 2 個の CAN
  • ローパワー・ハイバネーション・モード
  • 43 ピン GPIO

価格

12.99 ドル

サポートされているファミリ

Tiva C シリーズ TM4C123x MCU

搭載マイコン

TM4C123GH6PM

ローンチパッドの特長

3 つの C(「Connection(接続)」、「Communication(通信)」、「Control(制御)」)を必要とするどんなシステムや設計にも理想的な、Tiva C シリーズのマイコンを搭載

ブースタパックのコネクタ

40 ピン

リンク

ツール・フォルダ
eStore ページ
Project 0(英語)
ブースタパック
TivaWare
Quick Start Guide(英語)
Board Overview Video(英語)
LaunchPad Wiki(英語)
TM4C123G LaunchPad Workshop(英語)

ソフトウェア

テキサス・インスツルメンツの Code Composer Studio

Code Composer Studio

テキサス・インスツルメンツ製
  • すべての TI ローンチパッド・キットで使用できるフル機能のコード編集およびデバッグ・ツール
  • マイコンから DSP まで、TI の組込みプロセッシング製品のポートフォリオを包括的にサポート
  • CCS はフル・デバッグ機能付きの包括的で専門的な環境をご提供
  • 無償の評価バージョンが利用可能
詳細

Keil™ RealView® MDK-ARM

Keil™ An ARM™ Company 製
  • Cortex™-M、Cortex-R4、ARM7™、および ARM9™ プロセッサ・ベースのデバイス向けソフトウェア開発環境
  • MDK-ARM はマイコン・アプリケーション向けに特別に設計されている点が特長
  • 簡単に学んで使用できるうえ、最も厳しい条件が要求される組込みアプリケーションに対応できるパワーを発揮
  • 無償の評価バージョンが利用可能
詳細

TI Tiva™ C ARM® マイコン向けの IAR Embedded Workbench

IAR Systems 製
  • 統合開発環境と最適化 C/C++ コンパイラ
  • TI マイコンと他の TI 組込みプロセッサをサポート
  • C およびアセンブリのサンプル・コードを利用可能
  • 無償の評価バージョンが利用可能
詳細

Sourcery CodeBench™

Mentor Embedded 製
  • 組込み C/C++ 開発向けのソフトウェア環境
  • GCC や GDB を含む、オープン・ソース・コンポーネント・ベース
  • たった数分でインストール、フラッシュの使用、およびデバッグを行うことができるようになります。
  • 無償の評価バージョンが利用可能
詳細

その他の Tiva C 向けの補助的なソフトウェア・ツールおよびリソース

TivaWare™ for C Series ソフトウェア

TivaWare for C Series ソフトウェアは、Tiva C シリーズ・ベースのマイコン・アプリケーションの開発を簡素化し、開発期間を短縮するために設計された幅広いソフトウェア・スイートです。

詳細

LM フラッシュ・プログラマ

無料のフラッシュ・プログラミング・ユーティリティで、Tiva C シリーズ・マイコン、開発ボード、または評価ボードとともに使用することを目的としています。

詳細

TM4C PinMux ユーティリティ

デベロッパーはデバイスのペリフェラルを、直感的かつ迅速な方法でグラフィカルに構成できます。 このツールでは使いやすいインターフェイスが提供されており、GPIO の他の機能を簡単に誤差なしで設定できます。

詳細

Energia — ローンチパッドに対応したシンプルな IDE

  • オープン・ソースでコミュニティ指向
  • シリアル・モニタ内蔵のシンプルなコード編集ツール
  • コードを直接ローンチパッドでコンパイルおよびダウンロード可能
  • 直感的な API およびファンクション・コールによる堅牢なフレームワークと、サンプル・コードの大きなリポジトリによるサポート
詳細

ブースタパック

ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。

ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。

独自のブースタパックを作成する
ブースタパックを見る

その他の Tiva C 向けリソース

プロジェクト 0

LED の点滅は、マイコンにおける「Hello World」を意味します。 このシンプルなチュートリアルに従うだけで、開発作業をわずか数分のうちに開始できます。

詳細

Tiva C シリーズ・オンライン・ワークショップ

LED が点滅したら、より詳細な情報を提供するオンライン・ワークショップを確認して、ARM Cortex-M をさらに使いこなしましょう

詳細

Tiva C シリーズ LaunchPad Wiki にアクセス

Tiva C シリーズ LaunchPad Wiki には、さらに多くのチュートリアル、サンプル・コード、ビデオなどのリソースが用意されています。 TI と多様なオンライン・コミュニティの両方から提供されるコンテンツを利用できます。

詳細