입력 소스 및 모든 충전 토폴로지(벅, 벅-부스트, 부스트 및 선형)를 지원하는 업계 최대의 전력 밀도 배터리 충전기 IC 포트폴리오를 통해 설계 및 전체 솔루션 크기를 축소합니다. TI 충전기는 최대 충전을 위해 배터리 작동 시간과 대기 시간을 최대화하고 즉시 사용할 수 있는 배터리를 위해 여러 저전력 모드가 함께 제공됩니다.
카테고리별로 찾아보기
주요 기능별 선택
신제품
배터리 충전기 IC
I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85
전력의 추세
전력 밀도를 위한 배터리 충전기 IC
TI의 고효율 스위칭 충전기 IC 포트폴리오를 통해 더 빠른 충전을 제공하고 설계를 축소하십시오. 빠르게 변화하는 우리의 생활은 더 많은 전력이 더 빠르고 편리하게 전달되도록 요구합니다. TI는 사용자가 과열 없이 더 빠른 충전에 대한 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 발열을 줄이기 위해 충전기는 높은 충전 전류와 최대 97%의 높은 충전 효율성을 결합했습니다. 칩 통합은 최대 전력 공급을 지원하면서 전체 솔루션 크기와 비용을 절감합니다.
낮은 정동작 전류(IQ)를 위한 배터리 충전기 IC
통합 스위칭 및 선형 충전기 포트폴리오를 통해 가장 긴 배터리 작동 시간과 낮은 시스템 비용을 달성하십시오. 배터리 전용 모드에서 전류 소비량을 최소화하도록 업계 최고의 낮은 대기 및 배송 모드 IQ로 배터리 수명을 유지하고 즉시 사용 가능한 장치의 보관 수명을 연장하십시오. 최대 충전을 위한 낮은 종단 전류로 보청기, 이어버드 및 TWS(True Wireless Stereo) 충전 케이스와 같은 의료 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 적합합니다.
기술 리소스
비디오 시리즈
배터리 충전기: 기본 사항
배터리 충전기를 사용한 설계의 기본 개념에 대해 자세히 알아보십시오.
비디오 시리즈
배터리 충전기: 해당 애플리케이션 선택
해당 애플리케이션에 적합한 충전기를 선택하십시오.
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
이 문서에서는 배터리 충전기 토폴로지에 대해 간략하게 설명합니다.