Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

오토모티브 시스템 전체에 걸쳐 더 적은 수의 와이어로 고해상도, 비압축 데이터를 전송

parametric-filter모든 제품 보기
FPD-Link™ 시리얼라이저 및 디시리얼라이저와 함께 고급 운전자 보조 시스템(ADAS)용 카메라, 인포테인먼트 디스플레이를 비롯한 오토모티브 시스템 전반에 걸쳐 다양한 비디오 인터페이스를 위한 고해상도 신호의 설계 및 전달을 간소화합니다. TI의 FPD-Link 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저는 단일 저지연 케이블을 통해 비압축 비디오, 제어 및 전원을 지원합니다. TI의 FPD-Link 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저는 풀 1080p, 2K 및 3K HD 디스플레이, 온디바이스 HDCP 키를 지원하며, 케이블 수명 및 온도 변화를 보상하는 적응형 이퀄라이제이션도 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

기능 및 색 깊이별 선택

FPD-Link™ 카메라 시리얼라이저/디시리얼라이저

첨단 운전자 보조 시스템 및 자율 자동차를 위한 카메라 설계에서 고속 데이터 전송을 최적화하는 동시에 시스템 크기를 줄이세요.

FPD-Link™ 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저

오토모티브 디스플레이의 시스템 성능 및 기능을 개선합니다. 

기술 리소스

비디오
비디오
FPD-Link™ 인터페이스란?
이 비디오에서는 병렬 데이터 인터페이스, 시리얼라이즈/디시리얼라이즈, 고속 직렬 채널 및 양방향 통신을 비롯한 FPD-Link 기술의 기본 사항을 설명합니다.
Technical article
Technical article
How to choose a power supply for an automotive camera module
차량용 카메라 모듈에 전원을 공급할 수 있는 세 가지 전략, 즉 완전 개별, 완전 통합, 부분 통합이라는 것을 알아보세요
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
단일 프로세서를 사용하여 여러 디스플레이 패널을 인터페이스하여 차세대 오토모티브 인포테인먼트 시스템의 비용 및 복잡성을 줄이는 방법 이해
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

지원 소프트웨어
아날로그 LaunchPad™ 소프트웨어

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
레퍼런스 디자인
게이트웨이, 지원 및 자동 주행 시스템 레퍼런스 설계를 위한 차량용 도메인 컨트롤러

Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)

레퍼런스 디자인
차량용 인포테인먼트 헤드 유닛을 위한 MIPI® DSI-ODDI/LVDS 브리지 레퍼런스 설계
This reference design offers two display interface options: an Automotive processor with MIPI® DSI output and an Automotive infotainment video display panel with OpenLDI (OLDI) / LVDS input The reference design provides two variations. Setup one converts the system on chip (SoC) DSI video (...)