범용 트랜시버

신호 재구동을 위한 방향 제어 버퍼

parametric-filter모든 제품 보기
400개 이상의 범용 트랜시버 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 범용 트랜시버는 양방향 방향 제어 신호를 재구동하기 위해 사용되며 8-32 채널 구성으로 제공됩니다. 애플리케이션 또는 프로토콜별 트랜시버는 인터페이스 포트폴리오에서 찾을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

범용 트랜시버 찾기

SN74ACT245-Q1
범용 트랜시버

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 차량용 옥탈 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.342

SN74AC245-Q1
범용 트랜시버

3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.286

SN74AHCT1G14-Q1
범용 트랜시버

슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 싱글 4.5V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.091

SN74AHC1G14-Q1
범용 트랜시버

슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 싱글 2V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.083

SN54SC245-SEP
범용 트랜시버

우주항공 강화 플라스틱 소재의 3상 출력 1.2V~5.5V, 옥탈 버스 트랜시버

SN74AHC126-Q1
범용 트랜시버

3상 출력을 지원하는 차량용 4채널 2V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.111

범용 트랜시버를 선택하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

광범위한 포트폴리오

400개 이상의 범용 트랜시버 포트폴리오로 애플리케이션 요구 사항을 충족하세요.

checkmark

데이터 버스 솔루션

로직 트랜시버는 양방향이며 백플레인 및 기타 데이터 버스 애플리케이션을 지원하는 3상태 출력을 포함합니다. TI 포트폴리오에는 라이브 삽입 지원, 버스 홀드 및 댐핑 저항을 포함합니다.

checkmark

최신 산업 표준 인증

TI의 로직 트랜시버는 산업용, 차량용, 군사 및 우주 항공 애플리케이션의 품질 요구 사항을 충족하기 위해 테스트 및 제조되었습니다. 

기술 리소스

Application note
Application note
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 장치를 포함하는 시스템에서 설계자는 버스 드라이버가 비활성, 고임피던스 조건(3상태)에 있는 작동 조건에 특히 주의를 기울여야 합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
이 애플리케이션 보고서는 특별히 제작된 GTLP EVM의 시뮬레이션 및 실제 테스트 측정을 모두 사용하여 라이브 삽입 및 나노초 불연속성 효과의 원인 및 예방에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
High Speed Layout Guidelines (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서는 클럭 신호 및 라우팅과 같은 고속 신호를 다루고 설계자가 중요한 일관성을 검토할 수 있도록 합니다.
document-pdfAcrobat PDF