구성 가능 및 프로그래머블 로직 IC

사용자 정의 및 프로그래밍 가능한 로직 솔루션으로 제품 차별화 및 가치 창출

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 사용자 정의 로직 솔루션 포트폴리오를 통해 설계를 한 단계 끌어올리세요. 단안정 진동기(원샷), 구성 가능한 게이트 및 PAL(프로그래밍 가능 로직 어레이)을 포함한 제품을 사용하여 애플리케이션을 쉽게 차별화하세요. 핀 또는 소프트웨어 구성 여부에 관계없이 맞춤형 사용 사례를 간단하게 개발할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

SN74LVC2G100-Q1
Configurable gates

Automotive two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.328

TPLD1201
프로그래머블 로직 어레이(PLA)

8개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.56

SN74LVC2G100
Configurable gates

Two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.278

SN74LVC3G98-Q1
Configurable gates

차량용, 3채널 구성 가능 다중 기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.328

SN74LVC3G98
Configurable gates

3채널 구성 가능 다중 기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.278

SN74LVC3G97-Q1
Configurable gates

오토모티브, 3채널 1.1V~3.6V 다중 기능 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.328