AND 게이트

조합 로직으로 신호 체인 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
100개 이상의 게이트 포트폴리오를 통해 전원 양호 신호 결합 또는 디지털 신호 활성화 또는 비활성화와 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 1-6채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스 옵션이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 AND 게이트 포트폴리오

SN74ACT08-Q1
AND 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용, 4채널 2입력 4.5V~5.5V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.123

SN74LVC11A-Q1
AND 게이트

24mA 구동 강도를 지원하는 오토모티브, 3채널 3입력 1.1V~3.6V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.07

SN74LVC7001A-Q1
AND 게이트

슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 쿼드러플 2입력 1.2V~3.6V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.081

SN74LVC7001A
AND 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 2-입력 1.2V~3.6V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.069

SN74LVC11A
AND 게이트

24mA 구동 강도를 지원하는 3채널 3입력 1.1V-3.6V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.07

SN74AHCT1G08-Q1
AND 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 오토모티브 1채널 2입력 4.5V~5.5V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.091

AND 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

넓은 작동 전압 범위

0.8V~18V 범위의 제품 중에서 선택하여 모든 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다. 

checkmark

슈미츠 트리거 입력

TI의 새로운 HCS 제품군은 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미트 트리거 입력을 제공합니다. 

AND 게이트 포트폴리오의 일반적인 애플리케이션과 기능

전력 양호 신호 결합

전력 양호 신호는 상대적으로 먼 거리에서 라우팅되므로 항상 기생을 극복할 수 없습니다. 이 비디오에서는 표준 로직 디바이스와 함께 간단한 2가지 솔루션을 빠르게 다룹니다.

AND 게이트을 위한 주요 제품
SN74HCS08-Q1 활성 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원
SN74LVC08A 활성 4채널 2입력 1.65V~3.6V AND 게이트
SN74AHC1G08 활성 1채널, 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

AND 게이트의 일반적인 애플리케이션에 대해 자세히 알아보십시오.

때에 따라 시스템 작동 중에 디지털 신호를 활성화하거나 비활성화해야 하는 경우가 있습니다. 이 비디오에서는 라인이 비활성화된 경우 출력을 처리하기 위한 옵션을 살펴보고 각 기능을 수행할 수 있는 논리 장치를 식별합니다.

AND 게이트을 위한 주요 제품
SN74HCS08-Q1 활성 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원
SN74LVC08A 활성 4채널 2입력 1.65V~3.6V AND 게이트
SN74AHC1G08 활성 1채널, 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

잡음의 영향 감소

슈미트 트리거(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 상보성 금속 산화막 반도체는 넓은 2~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

기술 기고문
새로운 HCS 로직 제품군으로 잡음을 줄이고 전원을 절약
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력을 줄이고, 안정성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. TI는 이러한 목표를 달성하기 위해 차세대 슈미트 트리거 통합 고속 CMOS 제품군을 설계했습니다.
기술 기고문
슈미트 트리거 이해
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 빠른 에지를 요구합니다. 에지가 너무 느리면 과도 전류, 진동 또는 장치 손상이 발생할 수 있습니다.
슈미츠 트리거 입력을 위한 주요 제품
SN74HCS09 활성 4채널, 2입력 2V~6V AND 게이트, 오픈 드레인 출력 및 슈미트 트리거 입력 지원
SN74HCS21-Q1 활성 오토모티브, 2채널, 4입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원
SN74HCS11 활성 3채널, 3입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

SOT-23-Thin(DYY) 패키지는 크기가 4.2mm x 3.26mm로 업계에서 가장 작은 개별 논리 리드 패키지로, TSSOP 동급 패키지보다 57% 더 작습니다. DYY 패키지는 표준 피치 0.5mm로 기존 제조 장비에 쉽게 결합됩니다. BQA 패키지는 크기 3.0mm x 2.5mm로 TI에서 가장 작은 14핀 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지이며, 동급 TSSOP(Thin-Shrink Small-Outline Package)보다 76% 더 작고 이전 세대 QFN 패키지 대비 40% 더 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

 

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

최첨단 패키지을 위한 주요 제품
SN74AHC08 활성 4채널, 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트
SN74AHCT08Q-Q1 활성 오토모티브, 4채널 2입력, 4.5V~5.5V AND 게이트, TTL 호환 CMOS 입력 지원
신규 SN74AHC1G09-Q1 활성 오토모티브 1채널, 2입력, 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트, 오픈 드레인 출력 지원

기술 리소스

리소스
리소스
로직 FAQ
주요 로직 및 전압 변환 FAQ를 통해 질문에 대한 답변을 찾아 보십시오.
Application note
Application note
Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A)
네트워크 스위치(무선 및 유선 인프라용 스위치)는 차세대 인터넷, 클라우드 및 5G 솔루션에 중요한 데이터 처리량 통신 전용인 수많은 하위 시스템을 통합합니다
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Enable and Disable Digital Signals
디지털 신호는 다양한 로직 장치로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF