NAND 게이트

조합 로직으로 신호 체인 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 여러 오류 신호 모니터링, 200개 이상의 NAND 게이트 포트폴리오를 통해 래치 생성 등의 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. 1-6채널 구성에 사용할 수 있는 오픈 드레인 및 Schmitt 트리거 디바이스가 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 NAND 게이트

SN74LVC132A
NAND 게이트

슈미트 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 양극-NAND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.065

SN74LVC132A-Q1
NAND 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 쿼드러플 양극 NAND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.077

SN74AHCT1G00-Q1
NAND 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 오토모티브 2입력 4.5V~5.5V 싱글 NAND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.063

NAND 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

넓은 작동 전압 범위

0.8V~18V 범위의 제품을 선택하여 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족하세요.

checkmark

다양한 패키지 제공

유연 및 무연 패키지 모두 5~20핀 범위의 핀 수로 제공됩니다. 습식 플랭크는 일부 패키지에서 사용 가능합니다.

checkmark

슈미트 트리거

슈미츠 트리거(HCS) 제품을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 탁월한 잡음 내성을 제공합니다.

일반적인 NAND 게이트 애플리케이션

S-R 래치를 사용하여 경보/변조 회로 설계

이벤트를 플래그 및 해결해야 하는 중요 시스템은 경보 회로를 사용합니다. 이 비디오에서는 경보 트리거 이벤트를 놓치지 않도록 설계된 간단한 S-R(설정 리셋) 잠금 솔루션을 소개합니다.

 

경보 및 변조 회로을 위한 주요 제품
SN74HCS03 활성 오픈 드레인 출력을 지원하는 슈미츠 트리거 입력 쿼드러플 2-입력 양극-NAND 게이트
SN74HCS30-Q1 활성 슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 8입력 NAND 게이트
SN74LVC1G00 활성 싱글 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

기술 리소스

Application brief
Application brief
Catch a Digital Signal
오류 상태가 올바르게 식별되도록 전용 래치 회로를 사용하여 매우 적은 전력을 사용하면서 매우 짧은 펄스를 포착할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
로직 게이트, 전압 변환기 및 기타 로직 디바이스는 최신 전자 시스템에서 다양한 용도로 사용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
이 문서에서는 로직 및 변환을 사용하여 해결할 수 있는 IP 카메라의 일반적인 설계 문제에 대한 예제 솔루션을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF