로직 게이트

여러 패키지 옵션으로 제공되는 광범위한 로직 게이트 기능

parametric-filter모든 제품 보기
600개 이상의 로직 게이트 기능을 갖춘 TI의 로직 게이트 포트폴리오는 업계에서 가장 광범위한 포트폴리오입니다. 최고의 통합, 특징, 기능 및 성능을 갖춘 TI의 디바이스는 향상된 노이즈 마진부터 모든 애플리케이션의 더 작은 패키지에 이르기까지 모든 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택
SN74LVC132A
NAND 게이트

슈미트 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 양극-NAND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.065

SN74LV3T99-Q1
전압 변환 게이트

로직 레벨 시프터가 있는 차량용 3채널 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

SN74ACT08-Q1
AND 게이트

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용, 4채널 2입력 4.5V~5.5V AND 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.123

SN74LVC7266A
XNOR(배타적 NOR) 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 쿼드러플 2-입력 XNOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.069

SN74LVC7002A-Q1
NOR 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 4채널, 4입력, 1.65V~3.6V 24mA 드라이브 강도 NOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.081

SN74LVC7032A
OR 게이트

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 오토모티브, 4채널 2입력 1.2V~3.6V OR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.069

로직 게이트의 주요 이점

checkmark

업계에서 가장 방대한 포트폴리오

600개의 광범위한 디바이스 포트폴리오로 로직 요구 사항을 모두 충족하고, 필요할 때 필요한 전원을 공급

checkmark

차세대 컨트롤러에 최적화

오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현 

checkmark

최신 산업 표준에 대한 인증

차량용, 우주, 군사용 및 산업용 제품의 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조

checkmark

업계 최소 패키지

보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도 향상

논리 명명법 이해

로직 부품 번호의 구조

로직 부품 번호의 구성 요소에 대한 지식을 통해 모든 엔지니어는 TI 로직 디바이스의 기능 및 특징을 쉽게 식별할 수 있습니다. 이를 통해 보드 설계를 더 쉽게 검토하고, 테스트 벤치에 어떤 부품이 있는지 이해하고, 예비 구성 요소 버킷을 탐색할 수 있습니다. 

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Logic Guide (Rev. AB)
로직 분야의 세계적 선두 주자로서, 텍사스 인스트루먼트(TI)는 머추어 양극 및 BiCMOS(Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor) 제품군부터 최신 고급 CMOS 제품군에 이르는 완전한 범위의 로직 기능을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
기술 기고문
기술 기고문
로직 지원 포럼
텍사스 인스트루먼트(TI) 로직 지원 포럼은 수백만 건의 기술 질문과 솔루션을 연중무휴로 이용할 수 있는 광범위한 온라인 기술 문서입니다. 로직 IC 콘텐츠를 검색하거나 기술 지원 질문을 할 수 있습니다.
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
로직 및 변환 장치는 트랙션 인버터 모터를 제어하는 대부분의 시스템에서 찾을 수 있습니다. 이 리소스는 사용 사례에 적합한 로직 제품군을 찾는 데 도움이 됩니다.
document-pdfAcrobat PDF