전압 변환 게이트

통합 전압 변환 기능을 갖춘 로직을 사용하여 두 기능을 하나로 결합

parametric-filter모든 제품 보기
전원 양호 신호 결합, 디지털 신호 활성화 또는 비활성화, 시스템 레벨 전압 레벨 불일치를 조정하는 변환 게이트 포트폴리오로 여러 오류 신호 모니터링과 같은 일반적인 조합 로직 문제를 해결합니다. AND, NAND, NOR, OR, XOR XNOR 및 구성 가능한 로직 게이트 등 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 전압 변환 게이트

SN74LV3T99-Q1
전압 변환 게이트

로직 레벨 시프터가 있는 차량용 3채널 구성 가능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.354

SN74LV4T02-EP
전압 변환 게이트

향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 NOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.858

SN74LV4T86-EP
전압 변환 게이트

향상된 제품, 통합 레벨 시프터가 있는 4채널 2입력 XOR 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.858

SN54SC4T86-SEP
전압 변환 게이트

통합 레벨 시프터가 있는 방사능 내성, 4채널, 2입력 1.2V~5.5V XOR 게이트

SN74LV3T97-EP
전압 변환 게이트

통합 레벨 시프터가 있는 향상된 제품 3채널 구성 가능 다기능 게이트

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.858

SN54SC4T32-SEP
전압 변환 게이트

통합 레벨 시프터가 있는 방사능 내성, 4채널, 2입력 1.2V~5.5V OR 게이트

전압 변환 게이트를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

checkmark

슈미트 트리거

TI의 전압 변환 게이트 포트폴리오는 탁월한 잡음 내성을 가능하게 하는 슈미츠 트리거 입력을 제공합니다.

checkmark

다양한 기능

일반적인 기능 및 구성 가능한 형식으로 제공되는 전압 변환 게이트로 보드 공간 최적화

checkmark

저전력

TI의 고급 초저전력(AUP) 제품군으로 애플리케이션 요구 사항 충족

논리 기능에 내장된 전압 변환

전압 변환을 통해 구성 요소를 통합하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

전압 변환은 검증 및 조립 대상 부품 수를 줄이는 기능을 갖춘 강력한 솔루션입니다. 두 장치의 기능을 하나로 통합하여 보드 설계를 간소화합니다. 보드 위 장치 수를 제한함으로써 설계자는 보드 설계에서 잠재적인 오류 지점을 줄일 수 있습니다.

전압 변환을 위한 주요 제품
SN74LV1T08 활성 로직 레벨 시프터를 지원하는 단일 전원 공급 2 입력 양극 AND 게이트
신규 SN74LV4T32 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 OR 게이트
SN74LV4T00 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 NAND 게이트

논리 레벨 전환 기능에 대해 자세히 알아보기

업계 최신 패키지를 활용하면서 단일 공급 전압 변환을 통해 다양한 논리 레벨에서 작동하는 시스템과 주변 장치를 쉽게 통합할 수 있습니다. 1.8V에서 5.5V로 변환하여 시스템을 더욱 간소화하고 보드 공간을 줄여줍니다. TI의 전압 변환 포트폴리오는 어떤 애플리케이션에나 적합한 상향 및 하향 변환을 모두 수행할 수 있습니다.

전압 변환을 위한 주요 제품
SN74LV4T08 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 AND 게이트
SN74LV4T00-Q1 활성 오토모티브 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 NAND 게이트
SN74LV1T86 활성 단일 전원 공급 장치 2-입력 배타적 OR(XOR) 게이트 로직 레벨 시프터

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

SOT-23-Thin(DYY) 패키지는 크기가 4.2mm x 3.26mm로 업계에서 가장 작은 개별 논리 리드 패키지로, TSSOP 동급 패키지보다 57% 더 작습니다. DYY 패키지는 표준 피치 0.5mm로 기존 제조 장비에 쉽게 결합됩니다. BQA 패키지는 크기 3.0mm x 2.5mm로 TI에서 가장 작은 14핀 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지이며, 동급 TSSOP(Thin-Shrink Small-Outline Package)보다 76% 더 작고 이전 세대 QFN 패키지 대비 40% 더 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

전압 변환을 위한 주요 제품
신규 SN74LV4T32 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 OR 게이트
SN74LV4T00 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 NAND 게이트
SN74LV4T08 활성 1.8V~5.5V 단일 전원 공급 장치 4중 AND 게이트

상향 및 하향 통합

단일 공급 레벨 전환을 통해 저전력 공급원에서 더 높은 전력 주변 장치로 공급하도록 변환하고, 모든 유형의 GPIO 논리 레벨을 통합하도록 변환합니다. 전압 범위가 넓어 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V 등 다양한 논리 레벨이 공존하는 시스템을 지원합니다. 또한 CMOS 및 TTL과 같은 다양한 유형의 논리 레벨을 통합하는 용도로도 사용할 수도 있습니다. 

전압 변환을 위한 주요 제품
신규 SN74LV1T86-Q1 활성 오토모티브 단일 전원 공급 2입력 OR 전용(XOR) 게이트 로직 레벨 시프터
신규 SN74LV1T02-Q1 활성 오토모티브 단일 전원 공급 2입력 양극 NOR 게이트 로직 레벨 시프터
SN74AUP1T00 활성 저전력, 1.8/2.5/3.3V 입력, 3.3V CMOS 출력, 싱글 2입력 양극-NAND 게이트

기술 리소스

Application note
Application note
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
LV1T 장치 제품군은 넓은 VIH 범위와 넓은 VCC 범위가 결합된 고유한 제품입니다. LV1T 제품군은 단 하나의 전력 레일만으로 업 또는 다운 전압 변환을 허용하도록 제작되었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
이러한 문제에 대한 해결책은 슈미츠 트리거 유형 장치를 사용하여 느리거나 잡음이 많은 에지를 다음 장치의 입력 상승 및 하강 사양을 충족하는 더 빠른 장치로 변환하는 것입니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI는 단방향, 양방향, 로직 게이트 및 특정 애플리케이션을 다루는 여러 전압 레벨 변환 솔루션을 보유하고 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF