DDR 메모리 전원 IC

높은 집적도, 효율적이고, 비용 효율적인

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 고객의 시스템 요구 사항에 맞는 방대하고 다양한 DDR 터미네이터 포트폴리오를 갖추고 있으며, 선형 레귤레이터와 스위칭 레귤레이터 기반 솔루션 양쪽에서 모두 선택할 수 있습니다. DDR VDDQ와 VTT 디바이스에는 저 DDR 코어와 터미네이션 출력 전압을 조절하기 위한 낮은 내부 레퍼런스가 특징입니다. 표준 선형 및 스위칭 레귤레이터와 비교했을 때, DDR 터미네이터는 싱크 또는 소스 터미네이션 및 전류 기능, 외부 레퍼런스 입력을 갖추고 있어 VDDQ/2 입력을 추적하고 VTT 터미네이션 레일을 생성할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형으로 찾아보기

주요 DDR 전력 레귤레이터 선택

TPS7H3302-SP
DDR 메모리 전원 IC

방사능 내성 강화, QMLP, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터

TPS7H3302-SEP
DDR 메모리 전원 IC

방사능 저항, 2.3V~3.5V 입력, 3A 싱크 및 소스 DDR 터미네이션 LDO 레귤레이터

기술 리소스

Application note
Application note
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
DDR 애플리케이션에서 VTT(터미네이션 전압)에 대해 알아보세요. 이 애플리케이션 노트에서는 패시브와 액티브 VTT 터미네이션에서 전력 손실과 전압 편차를 비교합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
DDR(두 배 데이터 속도) 메모리가 어떻게 클록의 상승 에지와 하강 에지에서 모두 읽기와 쓰기 능력을 이용해 다양한 전자 시스템에서 빠른 속도와 성능을 구현하는지 자세히 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
이 기술 문서에서는 TI의 신제품 TPS54116-Q1 DDR 메모리 전원 솔루션을 예시로 사용해 2MHz에서 작동하려 할 때 핵심 고려 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

평가 보드
TPS51200 싱크 소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

TPS51200EVM 평가 보드인 HPA322A는 TI의 비용에 최적화된 DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 터미네이션 레귤레이터인 TPS51200의 성능과 특성을 평가하도록 설계되었습니다. TPS51200은 최소한의 외부 부품으로 DDR(2.5V/1.25V), DDR2(1.8V/0.9V), DDR3(1.5V/0.75V), LP DDR3(1.2V/0.6V) 사양을 지원하는 DDR 메모리에 적절한 터미네이션 전압 및 10mA 버퍼 레퍼런스 전압을 제공하도록 설계되었습니다.

평가 보드
VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

TPS51206EVM-745 평가 모듈(EVM)은 TPS51206을 평가하는 데 사용됩니다. TPS51206은 VTTREF 버퍼 레퍼런스 출력을 지원하는 싱크/소스 DDR(두 배 데이터 속도) 터미네이션 레귤레이터입니다. 공간이 중요한 경우 낮은 입력 전압, 낮은 비용, 적은 외부 부품 수가 적은 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. TPS51206EVM-745는 최소한의 외부 부품으로 DDR2(0.9VTT), DDR3(0.75VTT), DDR3L(0.675VTT) 및 DDR4(0.6VTT) 사양을 다루는 DDR 메모리에 적절한 (...)

평가 보드
TPS54116-Q1 오토모티브 DDR 전원 솔루션 평가 모듈

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54116-Q1 regulator. An external divider allows for an adjustable output voltage. The TPS54116-Q1 DC/DC converter is a synchronous buck converter designed to (...)

DDR 메모리 전원 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.