게이트 드라이버

모든 애플리케이션의 모든 전력 수준에서 모든 전원 스위치를 효율적이고 안정적으로 구동합니다.

parametric-filter모든 제품 보기
IGBT, GaNFET및 SiCFET를 지원하는 절연 하프 브리지와 저압측 게이트 드라이버의포괄적인 포트폴리오 중에 선택하여 설계를 최적화합니다. TI의 게이트 드라이버 솔루션, 리소스 및 전문 기술을 통해 효율적이고 안정적이며 전력 밀도가 높은 시스템을 보다 쉽게 설계할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
모터 드라이버

TI의 모터 드라이버 솔루션은 설계를 간소화하고, 보드 공간을 줄이고, 시스템 비용을 절감합니다. 

애플리케이션별로 게이트 드라이버 찾기

UCC21331-Q1
절연 게이트 드라이버

활성화 로직 및 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 차량용,3kVRMS 4A/6A 2채널 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.519

TPS7H6023-SP
하프 브리지 드라이버

Radiation-hardened, QMLV 22V half-bridge GaN gate driver

UCC57108-Q1
저압측 드라이버

DESAT 및 8V UVLO를 지원하는 저압측 4A 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.649

UCC21331
절연 게이트 드라이버

활성화 로직 및 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 3kVRMS 4A/6A 2채널 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.44

TPS7H6013-SP
하프 브리지 드라이버

방사능 저항 QMLV, 60V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

UCC27444
저압측 드라이버

5V 입력 기능을 지원하는 4A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.31

광대역 갭 기술

모든 토폴로지에 사용할 수 있도록 높은 전원 밀도와 설계 간소화를 제공하는 고속 GaN 게이트 드라이버

TI의 드라이버의 빠른 타이밍 사양, 리드 없는 패키지 및 좁은 펄스 폭 응답을 조합하여 FET를 빠르게 전환할 수 있습니다. 게이트 전압 조정, 프로그래머블 데드 타임, 낮은 내부 전력 소모와 같은 추가 기능을 통해 고주파 스위칭이 가능한 가장 높은 효율을 얻을 수 있습니다.

White paper
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
이 문서에서는 TI의 고전압 포트폴리오와 결합된 광대역의 갭 물질이 전원 공급 장치에 어떤 도움이 되는지 개괄적으로 살펴봅니다.
PDF
White paper
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. B)
이 백서에서는 자율 주행 시스템을 위한 오토모티브 조명 감지 및 범위(LIDAR), 솔루션을 소개합니다.
PDF | HTML
White paper
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
GaN의 모든 잠재력을 실현하는 데 게이트 드라이버를 선택하는 것이 중요한 이유를 알아보세요.
PDF

에너지 효율적이고 견고하고 컴팩트한 시스템 설계를 위한 실리콘 카바이드(SiC) 게이트 드라이버

TI에서 제공하는 SiC 및 IGBT 게이트 드라이버의 강력한 구동 전류, 높은 CMTI 및 짧은 전파 지연 시간으로 설계 효율성 향상. TI의 SiC 게이트 드라이버를 사용하면 빠르게 통합된 단락 보호 및 높은 서지 내성을 통해 시스템의 견고한 절연을 달성할 수 있습니다. TI의 빠르고 견고하고 안정적인 드라이버를 통해 더 높은 PWM 주파수에서 SiC를 전환하여 시스템 크기와 무게를 줄이고 비용 절감.

E-book
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
가장 자주 묻는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 관련 질문에 대한 솔루션을 찾아보세요. 
PDF
White paper
Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A)
적절한 에코시스템(이 예에서는 게이트 드라이버)이 없으면 SiC의 잠재적을 최대로 실현할 수 없습니다. 무중단 기술에 대해 읽어보고 파워 일렉트로닉스에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요.
PDF
Application brief
Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C)
SiC MOSFET의 다양한 단락 회로 보호 방법을 알아보고 서로 비교해 보세요.
PDF | HTML

기술 리소스

More literature
More literature
Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 고속 스위칭 애플리케이션용 고성능 게이트 드라이브 회로를 설계하기 위한 체계적인 접근법을 보여줍니다.
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
게이트 드라이버 FAQ(자주 묻는 질문)
이 FAQ 페이지에서는 일반적인 게이트 드라이버 질문 및 설계 과제에 대한 솔루션을 체계적으로 살펴봅니다.
White paper
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
이 백서는 전원 스위치의 기능으로서 절연 게이트 드라이버의 장점과 요구 사항에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 UCC27282 120V 하프 브리지 MOSFET 드라이버와 CSD19531 100V 전력 MOSFET을 기반으로 고주파 전력계 설계를 구현합니다. 이 설계는 효율적인 스위치와 유연한 VGS 작동 범위를 갖추고 있으며 전체 게이트 드라이브 및 전도 손실을 줄여 최적의 효율을 달성할 수 있습니다. 이 전력계 설계는 텔레콤 브릭 전원 모듈, 태양광 인버터 및 DC 모터 드라이브 등 다양한 공간 제약적 애플리케이션에 폭넓게 적용할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
This reference design realizes a reinforced isolated three-phase inverter subsystem using isolated IGBT gate drivers and isolated current/voltage sensors. The UCC23513 gate driver used has a 6-pin wide body package with optical LED emulated inputs which enables its use as pin-to-pin replacement to (...)
레퍼런스 디자인
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS 레퍼런스 설계

TIDA-0149는 낮은 프로파일(17mm 높이), 94.1% 피크 효율, 높은 전력 밀도, 범용 입력, 24V DC, 480W 출력, 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 회로는 UCC28063A에 기반한 프론트 엔드 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)로 구성되어 있으며, PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 줄입니다. HB-LLC 절연 DC/DC 단계는 UCC256301 하이브리드 히스테리시스 제어 LLC 컨트롤러로 제어되므로 빠른 과도 응답을 보장하여 PFC 벌크 및 출력 (...)

게이트 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.