차량용 무선 커넥티비티 제품

차량용 애플리케이션에 무선 연결을 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 차량용 무선 연결 분야에서 30년 이상의 경험과 혁신을 바탕으로 차량 액세스, 타이어 공기압 모니터링, 무선 배터리 관리 및 케이블 교체를 위한 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. TI의 사용하기 쉬운 통합 소프트웨어 개발 키트는 차량용 애플리케이션을 위한 개발 속도를 지원합니다. TI와의 협력을 통해 끊임없이 진화하는 차량용 무선 연결 분야에서 모든 설계 요구 사항을 만족시키세요. 

카테고리별로 찾아보기

차량용 Bluetooth LE 무선 마이크로컨트롤러

자동차 액세스, 디지털 키 포브 및 타이어 공기압 모니터링을 위한 TI의 오토모티브 AEC-Q100 Bluetooth LE 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 포트폴리오를 살펴보십시오

무선 배터리 관리 시스템(wBMS)

최적화된 독점 무선 프로토콜을 갖춘 TI 기능 안전 품질 관리 무선 마이크로컨트롤러에 대해 자세히 알아보세요

주요 차량용 무선 커넥티비티 제품

차량용 무선 커넥티비티 제품 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

설계 및 개발 자료

설계 툴
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.

시작하기

일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:

  • 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 (...)
계산 툴
Bluetooth 전력 계산기 툴
This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
설계 툴
타사 무선 모듈 검색 툴

타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.

CC2340R5-Q1
차량용 무선 커넥티비티 제품

512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.49

차량용 무선 커넥티비티를 위해 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

30년 이상의 혁신

비용 효율적이고 전력 효율적인 고성능 솔루션을 위한 크리스털 없는 MCU 및 고급 보안 기능과 같은 혁신을 통해 무선 연결 기능을 통합합니다.

checkmark

강력한 소프트웨어 스택

TI의 SimpleLink 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 모든 애플리케이션을 위한 원스톱. TI의 저전력 장치에 최적화된 가장 안정적이고 완전한 소프트웨어 제품입니다.

checkmark

품질, 안정성 및 인증

TI의 Bluetooth 솔루션은 입증되고 테스트를 통해 가장 높은 차량용 및 규정 준수 표준을 충족하고 Bluetooth SIG로 쉽게 인증을 받을 수 있습니다.

차량용 무선 커넥티비티 기술

TI의 무선 BMS 솔루션으로 EV 배터리 관리 혁신

BMS(무선 배터리 관리 시스템)는 케이블 및 커넥터 제거로 인해 시스템 비용을 줄이면서 안정성과 설계 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 무선 BMS는 ASIL D 기능 안전 규정 준수와 같은 과제를 안고 있습니다.

TÜV SÜD에서 평가한 기능 안전 개념과 업계 최초로 최고의 네트워크 가용성을 지원하는 독점 무선 프로토콜을 통해 이제 세계에서 가장 안정적이고 효율적인 전기 자동차를 제작할 수 있습니다.

White paper
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
이 백서는 전기 차량(EV)의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항을 진단합니다.
PDF | HTML
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
이 문서에서는 무선 배터리 관리 시스템을 설계할 때 발생하는 고유한 기능 안전 문제에 대해 살펴봅니다.
PDF | HTML
비디오
무선 BMS 데모
TI의 첨단 독점 무선 프로토콜이 차량 배터리 관리 시스템에 어떻게 사용되어 와이어링 하니스와 커넥터를 제거하는지 경험해 보세요.
무선 BMS을 위한 주요 제품
CC2662R-Q1 활성 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU - 무선 배터리 관리 시스템용
BQ79614-Q1 활성 ASIL-D를 준수하는 차량용 14S 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기

Bluetooth 채널 사운딩을 이용한 높은 정확도, 저렴한 비용 및 안전한 범위 지정

Bluetooth 채널 사운딩 기능은 Bluetooth 무선 기술 기반 범위를 수신 신호 강도 표시에 대해 지원되는 용량 이상으로 확장함으로써 높은 정확도, 낮은 비용 및 안전한 범위 지정 설계를 가능하게 합니다.

Bluetooth 채널 사운딩 기술은 위상 기반 범위를 사용하여 정확도를 높이고 임의 변조 데이터 패킷의 왕복 시간을 향상시켜 보안을 강화합니다.

기술 리소스

Application note
Application note
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. K)
이 애플리케이션 노트는 시스템 설계자가 TI SimpleLink Bluetooth® 저에너지 무선 MCU를 시장에 출시하는 데 필요한 인증 및 목록 프로세스의 개요를 제공하는 데 사용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오
비디오
TI 연결 모니터를 통해 차량에 액세스
Bluetooth LE 통신을 모니터링하는 데 TI 연결 모니터를 사용하여 자동차 액세스 또는 원격 키리스 엔트리 같은 응용 분야에서 연결 모니터와 Bluetooth LE 지원 장치 간의 거리를 추정하는 방법을 알아보세요.
비디오
비디오
오토모티브의 무선 BMS로 데모 시작하기
SimpleLink CC2662R-Q1 무선 MCU, BQ79616-Q1 배터리 모니터 및 밸런서 및 TI의 독점 무선 BMS 프로토콜을 기반으로 오토모티브 기본 무선 배터리 관리 시스템(BMS)을 경험해 보세요.