Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.
TPS51375R
DC/DC 컨버터

4.5V~24V, 12A 연속 전류, 26A 고정 출력 전류 제한, 동기 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.448

DAC39RF20
고속 DAC(>10 MSPS)

16비트, 2채널 44GSPS, 20GHz 아날로그 BW, RF 샘플링 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1230

ADS9326
정밀 ADC

소형 패키지의 2채널, 동시 샘플링, 16비트 3MSPS SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 13.8

TPS25730A
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

TPS25730A USB Type-C and USB PD Controller with Integrated Power Switches for Power Applications

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.92

LMKDB1208
클록 버퍼

PCIe Gen 1~Gen 7용 2입력 8출력 LP-HCSL 클록 멀티플렉서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.48

ISOTMP35R-Q1
절연된 온도 센서

아날로그 출력을 지원하는 차량용, ±2.5°C 5kVRMS 강화 절연 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.606

30 9월 2025 | 블로그
반도체 산업에서 첨단 패키징으로 나아가기 위해서는 리소그래피 역시 동시에 진화해야 합니다. DLP 기술은 이러한 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
더 보기

TI의 열정

TI의 중심에는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정이 있습니다. 이 열정은 집적 회로의 진보를 계속 개척하는 오늘날까지 살아 있습니다. 더 작고 더 효율적이고 더 신뢰할 수 있고 더 합리적인 가격의 기술을 만들어 새로운 시장을 개척하고 모든 분야의 전자 제품에 반도체가 들어갈 수 있도록 언제나 지난 세대의 혁신을 발판으로 새로운 세대의 혁신을 이끕니다. 우리는 이것을 엔지니어링 진보라고 생각합니다.

arrow-right 소개
arrow-right TI가 하는 일

TI 팀에 참여

우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.

채용 검색

기업 시민의식에 대한 TI의 약속

90%

비율로 저할로겐 산업 기준을 충족하는 친환경 반도체 제품을 출하했습니다.

31%

의 물이 2024년 TI 글로벌 제조 운영 과정에서 재사용되었습니다.

30회 이상

인재 개발 및
인력 프로그램 관련 상을 수상했습니다.

29%

로 2015년부터 2024년까지 온실가스(GHG) 배출량 감축 목표인 25%를 초과 달성했습니다.

88%

고형 폐기물이 2024년 매립하지 않고 재사용되었습니다.

5,700만 달러

상당을 지역 사회를 지원하기 위해 TI 재단, TI 임직원 및 퇴직자와 협력하여 자선 기부했습니다.

*2024년 기준 정확한 수치