USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

업계에서 가장 완벽한 USB Type-C® 및 USB Power Delivery(PD) 제품 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 광범위한 USB PD 기능을 위한 USB Type-C 장치 및 PD 컨트롤러 제품은 최신 표준과 호환되는 제품을 설계하고 구현하는 데 필요한 유연성과 통합을 제공합니다. TI의 탁월한 설계 리소스와 기술 전문 기술을 활용해 설계 프로세스를 간소화하고 신속하게 USB Type-C로 전환하세요. 

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

USB Type-C 컨트롤러

TI의 컨트롤러는 USB Type-C와 호환되며 USB-IF 사양에 따라 최대 15W를 제공합니다. TI의 USB Type-C 컨버터는 효율적인 소형 솔루션에 대한 DC/DC 전원 공급 장치를 통합합니다.

USB Type-C PD 컨트롤러

TI의 USB PD 컨트롤러는 전원 경로를 통합하여 최대 100W의 전력을 제공합니다. 선택적으로, USB PD 컨트롤러는 DisplayPort™ 인터페이스 및 Thunderbolt™ 기술과 같은 대체 모드를 지원할 수 있습니다.

USB Type-C 리드라이버 및 멀티플렉서

TI의 리드라이버 및 멀티플렉서가 강력한 신호 무결성을 제공하며 USB Type-C 데이터와 비디오를 최고 10Gbps까지 효율적으로 라우팅합니다.

USB Type-C 전원 경로

TI의 전원 경로 장치는 Type-C 및 PD 컨트롤러와 페어링하여 Type-C 포트 간에 호환되는 전원 흐름을 지원합니다.

관련 카테고리
USB Type-C 포트 보호

TI의 전원 경로 보호가 포트의 안정성을 강화하여 장치에 CC 핀과 SBU 핀 20V VBUS 단락 및 IEC 61000-4-2 ESD 보호를 제공합니다.

USB Type-C 기술

USB Type-C, 예제 아키텍처와 TI가 전체 시스템 수준 설계에 제공하는 솔루션에 대해 알아보세요.

USB Type-C 또는 USB 전원 공급 IC 찾기

TPS25763-Q1
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.095

TPS26750
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.05

TPS25751
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.85

TPS25730
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC

펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8

전력의 추세

TI의 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery) 포트폴리오를 통해 15W~100W의 최고 전력 밀도를 구현할 수 있습니다.

20V 통합 전원 경로를 통해 시중에 나와 있는 유일한 PD 컨트롤러를 사용하여 시스템 풋프린트를 크게 줄일 수 있습니다. DC/DC 컨버터가 통합된 Type-C 컨트롤러를 사용하여 차량용 USB 포트의 크기 감소 목표를 안전하고 안정적으로 달성할 수 있도록 도와드립니다. 더 가벼운 통합을 원하는 분들을 위해 독립형 소스/싱크 전원 경로를 위한 초소형 전원 스위치도 제공합니다.

전력 밀도을 위한 주요 제품
신규 TPS26750 활성 240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러
신규 TPS25751 활성 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.1 컨트롤러
신규 TPS25730 활성 펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

기술 리소스

Technical article
Technical article
USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A)
USB PD(Power Delivery) 3.1 확장 전력 범위(최대 240W) 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계가 얼마나 간단하고 빠른지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
목표 달성: 배럴-잭에서 USB Type-C® 및 USB 전원 공급으로 전환
USB Type-C®로 전환하는 것은 어렵지 않습니다. 이 비디오는 TI의 TPS25730 USB 전원 공급 컨트롤러를 사용하여 배럴 잭 커넥터에서 USB-C로 이동하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.
White paper
White paper
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
이 문서는 USB TypeC 및 USB PD(Power Delivery)에 대한 소개로, 다양한 애플리케이션 및 데이터/전력 요구 사항을 살펴봅니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화 및 제어
산업용 PC, HMI(Human Machine Interface) 및 머신 비전 시스템에 USB Type-C 및 USB PD 추가
유선 네트워킹
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 유선 네트워킹 장비에 전원 공급
홈시어터 및 엔터테인먼트
USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 미래의 스피커, 셋톱박스 및 홈 오디오/비디오 시스템에 전원 공급
리테일 자동화 및 결제
USB PD를 지원하는 USB Type-C 솔루션으로 미래의 소매 자동화 및 결제 시스템 강화
PC 및 노트북
차세대 PC 및 노트북을 위한 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트를 통해 전원, 데이터 및 비디오 전송
연결된 주변 기기 및 프린터
USB PD를 지원하는 첨단 USB Type-C 및 USB Type-C를 차세대 동글 및 도킹 시스템에 추가

산업용 PC, HMI(Human Machine Interface) 및 머신 비전 시스템에 USB Type-C 및 USB PD 추가

USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치의 성숙도와 USB 사양 구현에 사용되는 기술의 산업 등급을 고려하면, 그 어느 때보다 더 많은 산업용 PC, HMI 및 머신 비전 시스템에서 찾을 수 있습니다. 전원, 비디오 및 USB 데이터를 하나의 커넥터로 모두 전송할 수 있는 기능으로 USB PD를 지원하는 USB Type-C 장치는 산업용 시스템에 귀중한 추가 기능을 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • TPS65994AE – 소스 전원 스위치, USB4 및 대체 모드를 지원하는 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
  • TPS25810 – VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 유선 네트워킹 장비에 전원 공급

무선 라우터에서 소규모 기업 네트워크 스위치에 이르기까지 USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트를 통해 제공되는 유선 네트워킹 제품이 점점 더 많아지고 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
하드웨어 개발
  • TPS25750EVM – TPS25750 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 평가 모듈

USB PD를 지원하는 USB Type-C 포트로 미래의 스피커, 셋톱박스 및 홈 오디오/비디오 시스템에 전원 공급

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 홈 시어터 및 엔터테인먼트 시스템에 많은 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 무선 스피커에서는 USB PD가 있는 USB Type-C를 사용하여 단일 포트에 전원을 공급해 제공할 수 있습니다. USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-050047 – 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 2~4셀 배터리용 충전 레퍼런스 설계
  • PMP41013 – 1~5셀 배터리용 통합 USB Type-C® 및 USB PD 양방향 충전 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
하드웨어 개발
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2~4셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® PD(Power Delivery) 및 충전 레퍼런스 디자인

USB PD를 지원하는 USB Type-C 솔루션으로 미래의 소매 자동화 및 결제 시스템 강화

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 소매 자동화 및 결제 시 여러 이점을 제공하는 유연한 기술입니다. 예를 들어 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트에 전력을 공급하거나 제공하는 기능으로 휴대형 POS 시스템을 개선할 수 있습니다. 그리고 USB PD를 지원하는 USB Type-C는 제공된 충전기뿐만 아니라 어떤 충전기와도 협상할 수 있는 기능을 제공하므로 사용자는 어떤 어댑터로도 제품에 전원을 공급할 수 있어 보다 나은 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP41013 – 1~5셀 배터리용 통합 USB Type-C® 및 USB PD 양방향 충전 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS25750 – GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러
  • TPS65987D – 전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
하드웨어 개발
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2~4셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® PD(Power Delivery) 및 충전 레퍼런스 디자인

차세대 PC 및 노트북을 위한 USB PD를 지원하는 단일 USB Type-C 포트를 통해 전원, 데이터 및 비디오 전송

PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS65994AE – 소스 전원 스위치, USB4 및 대체 모드를 지원하는 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
  • TPS25810 – VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

USB PD를 지원하는 첨단 USB Type-C 및 USB Type-C를 차세대 동글 및 도킹 시스템에 추가

USB PD를 지원하는 USB Type-C는 전원, 데이터 및 비디오를 모두 단일 포트에 제공하여 설계 시 가치를 추가하는 데 사용됩니다. TI는 USB 4.0 및 Thunderbolt와 같은 USB PD 기능을 통해 고급 USB Type-C를 사용하기 위해 업계의 다른 기업들과 협력하고 있습니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP40801 – 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 도킹 USB Type-C® 전원 공급 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS65987DDK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
  • TPS65988DK – USB4 장치용 전원 스위치가 통합된 듀얼 포트 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러
  • TPD6S300A – USB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

평가 모듈(EVM)용 GUI
TI USB-C PD 컨트롤러용 애플리케이션 사용자 지정 툴

USB C PD 애플리케이션 사용자 지정 툴은 특정 USB 전원 공급 컨트롤러의 애플리케이션별 장치 구성 및 프로그래밍을 지원합니다. GUI는 생성된 애플리케이션 구성 출력 파일을 사용하는 사용자 지정 하드웨어 디자인뿐만 아니라 해당 EVM(하드웨어 평가 모듈)과도 호환됩니다.

레퍼런스 디자인
4~10셀 배터리용 100W 통합 USB Type-C® 및 USB PD 충전 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 4~10셀 배터리를 위한 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 설계로, USB Type-C 포트를 갖춘 전동 공구 충전기, 진공 청소기, 휴대용 파워 스테이션 등과 같은 애플리케이션을 위한 것입니다. 완전히 관리되는 안정적인 전원 경로 스위치를 내부에 통합하여 크기와 외부 부품을 줄인 고집적 USB Type-C PD 컨트롤러인 TPS25751을 사용합니다. 웹 기반 GUI를 통해 사용자 애플리케이션에 따라 전력 사양을 쉽게 구성할 수 있으므로 설계의 복잡성이 줄어듭니다. PD 컨트롤러는 (...)

레퍼런스 디자인
1~5셀 배터리용 통합 USB Type-C® 및 USB PD 양방향 충전 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 1~5셀 배터리를 위한 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 설계로, USB Type-C 포트를 갖춘 전동 공구 충전기, 진공 청소기, 휴대용 파워 스테이션 등과 같은 애플리케이션을 위한 것입니다.

USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.