ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ハイサイド・スイッチ

TPS27SA08-Q1

アクティブ

車載対応、電流監視機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 9 Imax (A) 10 Current limit (min) (A) 20 Current limit (max) (A) 20 Current limit type Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +5/-5% @ 0.78A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 8 Ron (typ) (mΩ) 9 Imax (A) 10 Current limit (min) (A) 20 Current limit (max) (A) 20 Current limit type Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25/-25% Current sense accuracy +5/-5% @ 0.78A FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Automotive load dump compatibility, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RON = 9mΩ (標準値、TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 24V 電源システム向け、40V 負荷ダンプ付き
  • 過電流保護による信頼性の向上:
    • 20A (公称値) の電流制限スレッショルド
    • スレッショルドに達すると電流を制限 (クランプ)
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / 電源への短絡に対する保護
    • 電源逆接続時に FET スイッチを自動オン
    • 電源 / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • オフ状態および GND への短絡時のオープン負荷の検出
  • RON = 9mΩ (標準値、TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
  • 24V 電源システム向け、40V 負荷ダンプ付き
  • 過電流保護による信頼性の向上:
    • 20A (公称値) の電流制限スレッショルド
    • スレッショルドに達すると電流を制限 (クランプ)
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵
    • 熱保護機能を内蔵
    • グランド / 電源への短絡に対する保護
    • 電源逆接続時に FET スイッチを自動オン
    • 電源 / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • フォルト処理を設定可能
  • アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
    • 負荷電流
    • 電源電圧
    • デバイス温度
  • FLT 通知を MCU に返す
    • オフ状態および GND への短絡時のオープン負荷の検出

TPS27SA08-Q1 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限機能によって障害を防止します。この電流制限機能は、設定点 (公称 20A) に出力電流をレギュレートすることで過電流イベントに対処します。また TPS27SA08-Q1 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS27SA08-Q1 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

TPS27SA08-Q1 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限機能によって障害を防止します。この電流制限機能は、設定点 (公称 20A) に出力電流をレギュレートすることで過電流イベントに対処します。また TPS27SA08-Q1 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。

TPS27SA08-Q1 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS1HA08-Q1 アクティブ 車載、選択可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ Automotive version designed for 12-V supply voltage
TPS1HB08-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ Automotive version designed for 12-V supply voltage with adjustable current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS27SA08-Q1 24V、10A、シングルチャネル車載用スマート・ハイサイド・スイッチ データシート 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード

The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS27SA08C PSpice Transient Model

SLVMDF5.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ