SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TLV61047 アクティブ SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ Wider input voltage and higher efficiency.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1100 Duty cycle (max) (%) 96 Switch current limit (typ) (A) 1.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1850 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1100 Duty cycle (max) (%) 96 Switch current limit (typ) (A) 1.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 40V の DMOS FET スイッチ
  • 1.6MHz (「X」)、0.6MHz (「Y」) のスイッチング周波数
  • 低 RDS(ON) の DMOS FET
  • 最大 1A のスイッチング電流
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~14V
  • 低いシャットダウン時電流:1µA 未満
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサおよびインダクタを使用
  • サイクル単位の電流制限
  • 内部補償
  • 40V の DMOS FET スイッチ
  • 1.6MHz (「X」)、0.6MHz (「Y」) のスイッチング周波数
  • 低 RDS(ON) の DMOS FET
  • 最大 1A のスイッチング電流
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~14V
  • 低いシャットダウン時電流:1µA 未満
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサおよびインダクタを使用
  • サイクル単位の電流制限
  • 内部補償

LM2733 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz (「X」オプション) と 600kHz (「Y」オプション) の固定周波数で動作する電流モード昇圧型コンバータです。

内蔵の 1A スイッチの電力損失を最小限にすることで可能になった SOT-23 パッケージの使用と、小型インダクタおよびコンデンサの使用により、業界で最高の電力密度を実現しています。これらのソリューションは 40V のスイッチを内蔵しているため、16V 以上の電圧への昇圧に理想的です。

これらの製品は、静止電流の低減とバッテリー駆動時間の延長に使用できるロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクル単位の電流制限とサーマル・シャットダウンによる保護機能を備えています。補償機能を内蔵しているため、設計が簡単であり、部品数を減らせます。

LM2733 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz (「X」オプション) と 600kHz (「Y」オプション) の固定周波数で動作する電流モード昇圧型コンバータです。

内蔵の 1A スイッチの電力損失を最小限にすることで可能になった SOT-23 パッケージの使用と、小型インダクタおよびコンデンサの使用により、業界で最高の電力密度を実現しています。これらのソリューションは 40V のスイッチを内蔵しているため、16V 以上の電圧への昇圧に理想的です。

これらの製品は、静止電流の低減とバッテリー駆動時間の延長に使用できるロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクル単位の電流制限とサーマル・シャットダウンによる保護機能を備えています。補償機能を内蔵しているため、設計が簡単であり、部品数を減らせます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2731 アクティブ SOT-23 封止、22V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ 1.5-A / 22-V Internal switch in an SOT-23 package.
LM2735 アクティブ 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ 2.1-A/ 24-V Internal switch in SOT23, LLP, and EMSOP packages.
LM2735-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ 2.1-A/ 24-V Internal switch in SOT23, LLP, and EMSOP packages.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2733 SOT-23 パッケージ、40V FET スイッチ内蔵 0.6/1.6MHz 昇圧型コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 1月 6日
アプリケーション・ノート Extend the Output Voltage Range With a Coupling Inductor 2019年 9月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート 用LM2733XMF设计用于雪崩光电二极管(APD)的高升压比偏置电源 2018年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2733YEVAL — 0.6~1.6MHz 昇圧コンバータ 、 40V FET スイッチ内蔵、SOT-23

LM2733Y 0.6MHz Boost Converter With 40V Internal FET Switch

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31257 — 構成可能なデュアルの正出力と負出力、分割レール コンバータのリファレンス デザイン

昇圧コンバータ LM2733 のリファレンス デザインは、正と負の各出力を生成します。アナログ DC 入力電圧を使用して、出力を構成することができます。1 つの外部電圧を使用して、両方の出力を動的に変更することができます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10703 — 9V~14Vin、絶縁 +/-15V/100mA 出力フライバック、リファレンス・デザイン・ソリューション、LM2733 付

The PMP10703.1 is an isolated dual output flyback solution which accepts an input voltage of 9V to 14Vin and provides a ±15V output to power the amplifier. With tiny size of the LM2733 and primary control, the reference design’s total solution size is very small and could be used for (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian