제품 상세 정보

Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 25 Features Surge protection Clamping voltage (V) 6.5 Interface type Ethernet, General purpose, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 25 Features Surge protection Clamping voltage (V) 6.5 Interface type Ethernet, General purpose, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV Contact Discharge
    • ±30kV Air Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT protection:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 25A (8/20µs)
  • IO capacitance:
    • 4.5pF (typical)
  • DC breakdown voltage: 5.5V (minimum)
  • Ultra low leakage current: 5nA (typical)
  • Supports high speed interfaces up to 5Gbps
  • Industrial temperature range: –40°C to +125°C
  • Easy flow-through routing package (ESDS312)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV Contact Discharge
    • ±30kV Air Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT protection:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 25A (8/20µs)
  • IO capacitance:
    • 4.5pF (typical)
  • DC breakdown voltage: 5.5V (minimum)
  • Ultra low leakage current: 5nA (typical)
  • Supports high speed interfaces up to 5Gbps
  • Industrial temperature range: –40°C to +125°C
  • Easy flow-through routing package (ESDS312)

The ESDS31x devices are unidirectional TVS ESD protection diode array for Ethernet, USB and general purpose data line surge protection up to 25A (8/20µs). The ESDS31x devices are rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

The devices feature a 4.5pF IO capacitance per channel making the device an excellent choice for protecting high-speed interfaces such as Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 and GPIO. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.

The ESDS31x devices are unidirectional TVS ESD protection diode array for Ethernet, USB and general purpose data line surge protection up to 25A (8/20µs). The ESDS31x devices are rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

The devices feature a 4.5pF IO capacitance per channel making the device an excellent choice for protecting high-speed interfaces such as Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 and GPIO. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet ESDS31x Data-Line Surge and ESD Protection Diode Array datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2024/02/05

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — ESD 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian