ISO7041
- Ultra-low power consumption
- 3.5 µA per channel quiescent current (3.3 V)
- 15 µA per channel at 100 kbps (3.3 V)
- 116 µA per channel at 1 Mbps (3.3 V)
- Robust isolation barrier
- >100-year projected lifetime
- 3000 VRMS isolation rating
- ±100 kV/µs typical CMTI
- Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
- Wide temperature range:
- 1.71 V to 1.89 V: –55°C to +105°C
- 2.25 V to 5.5 V: –55°C to +125°C
- Small 16-QSOP package (16-DBQ)
- Signaling rate: Up to 4 Mbps
- Default output High (ISO7041) and Low (ISO7041F) options
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Very low emissions
- Safety-related certifications :
- UL 1577 Component Recognition Program
- DIN VDE V 0884-11
- CQC, TUV and CSA
- IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) and ATEX (EN 60079-0 & EN 60079-11)
The ISO7041 device is an ultra-low power, multichannel digital isolator that can be used to isolate CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Innovative edge based architecture combined with an ON-OFF keying modulation scheme allows these isolators to consume very-low power while meeting 3000-VRMS isolation rating per UL1577. The per channel dynamic current consumption of the device is under 120 µA/Mbps and the per channel static current consumption is 3.5 µA at 3.3 V, allowing for use of the ISO7041 in both power and thermal constrained system designs.
The device can operate as low as 1.71 V, as high as 5.5 V , and is fully functional with different supply voltages on each side of isolation barrier. The four channel isolator comes in a 16-QSOP package with three forward-direction channels and one reverse-direction channel. The device has default output high and low options. If the input power or signal is lost, default output is high for the ISO7041 device without the suffix F and low for the ISO7041F device with the F suffix. See the Device Functional Modes section for more information.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO7041DBQEVM — DBQ 패키지의 ISO7041 저전력 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터에 대한 평가 모듈
TIDA-010018 — 저전력 애플리케이션을 위한 절연 전원 및 데이터 인터페이스 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |