TUSB1064
- USB Type-C™ crosspoint switch supporting
- USB 3.1 Gen 2 + 2 DP 1.4 lanes
- 4 DP 1.4 lanes
- USB 3.1 Gen 2 up to 10 Gbps
- DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ alt mode UFP_D redriving crosspoint switch supporting c, d, and e pin assignments
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 12 dB equalization
- Transparent to DisplayPort link training
- Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Industrial temperature range: –40ºC to 85ºC (TUSB1064I)
- Commercial temperature range: 0ºC to 70ºC (TUSB1064)
- 4 mm x 6 mm, 0.4 mm Pitch WQFN package
The TUSB1064 s a VESA USB Type-C™ Alt Mode redriving switch supporting USB 3.1 data rates up to 10 Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps for upstream facing port (Sink). The device is used for UFP_D pin assignments C, D, and E from the VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard.
The TUSB1064 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. Operates on a single 3.3-V supply and comes in a commercial temperature range and industrial temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB1064 USB TYPE-C™ DP Alt Mode 10 Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/09/24 |
Technical article | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020/07/31 | |
White paper | USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method | 2018/08/01 | ||
Application note | TUSB1064 Configuration Guide | 2018/07/23 | ||
White paper | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017/08/21 | ||
White paper | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016/09/26 | ||
White paper | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015/07/10 | ||
White paper | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™/VESA DP 대체 모드 재구동 스위치 평가 모듈
The TUSB1064RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB1046 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |