<


德州仪器公司 ("TI")
提供与接收 TI 产品样品条款与条件




查看日文版的条款及条件
通用条款:

提供的TI产品样品均为“以现状的”和“带有全部缺陷的”,且仅用于实验和测试目的。您作为样品的接收方,不得在最终产品系统中使用样品,也不得转售样品。TI拒绝,明示地或默示地,做出关于样品的任何保证,或承担任何责任,包括但不限于任何为一特定目的适销性或适当性的默示保证,或任何侵犯知识产权或造成其他任何类型损害的责任。
TI将提供与这些样品或其他事项有关的技术、应用或设计建议、质量特征、可靠性数据或其他服务。TI提供的任何该等建议或协助均为“以现状的”和“带有全部缺陷的”。TI拒绝做出任何保证,包括但不限于就所有权及不侵犯任何第三方知识产权的保证。此外,您同意,TI提供该等服务并不构成修改上述就产品样品的保证与责任排除,且TI提供该等服务将不产生额外的义务或责任。

TI销售任何TI产品应当排他地受限于德州仪器公司销售半导体产品标准条款和条件(相关链接见: http://www.ti.com/sc/docs/stdterms_cn.htm,并受其监管。

在攸关安全、军事与汽车的应用中使用TI产品:

TI产品不被授权用于攸关安全的应用(如生命支持),该等应用指若TI产品发生故障将被合理预期导致严重的人身伤害或死亡,除非各方管理人员已签署一份协议特别监管该等用途。就未经授权将TI产品用于该等攸关安全应用导致的任何损害,您应当充分补偿TI及其代表。

TI产品不被设计或被有意用于军事/航天的应用或环境,除非该TI产品被TI特别指定为军事级或“增强塑料”。仅有被TI指定为军事级的产品符合军事的特别需要。您承认并同意独自承担将未被TI指定为军事级的TI产品用于该等用途产生的风险,且您将独自承担遵守与该等使用有关的所有法律法规要求的责任。

TI产品不被设计或被有意用于汽车应用或环境,TI指定的符合ISO/TS 16949要求的特定TI产品除外。在任何使用该等未被指定产品的场合,TI将不承担产品未能符合ISO/TS 16949要求的责任。

您陈述,您已经就您的应用在安全与管理领域具有全部必须的专门知识,且您承认并同意无论TI可能提供的任何与应用有关的信息或支持,您将独自承担遵守所有法律法规和有关安全的要求的责任,如该等要求涉及您的产品及任何在您的应用中使用TI产品的情形。

管辖法律:

本合同受得克萨斯州法律管辖并据其解释,但排除其冲突法原则。若因任何原因,具有有效管辖权的法院发现本合同的任何条款是不可执行的,则该条款将以尽最大可能实现各方意图的方式被执行,且合同的剩余条款继续具有全部的强制力和效力。本合同不应受联合国国际货物销售合同公约(UN-CISG)或统一计算机信息交易法(UCITA)的管辖。您同意就本合同产生的或与本合同有关的任何争议,位于德克萨斯州的法院具有非排他的管辖权,并同意审判地位于特克萨斯州达拉斯郡。尽管有上述规定,任何判决可在任何美国或外国法院被执行,且TI可以在任何美国或外国法院寻求禁令性救济。

出口控制:

您同意除非事先获得美国商务部的授权,您或您的分支机构不得向美国商务部出口管理条例(“EAR”)禁止出口、再出口或释放技术、软件、软件源代码或直接产品的目的地或国家直接或间接出口、再出口或释放自TI获得的任何技术、软件或软件源代码(如EAR第772部分之定义),也不得直接或间接出口、再出口或释放任何该等技术、软件或软件源代码的直接产品(如EAR第734部分之定义)。您在此向TI提供保证符合EAR第740部分(受限制的技术与软件)。

您进一步同意,在出口或再出口任何根据本合同自TI获得的产品、技术数据、软件或软件源代码,或该等技术数据、软件或软件源代码的直接产品之前,取得所有必需的出口许可或其他文件。就此,您不得向美国法律或适用的非美国法律禁止的任何个人、公司、实体或国家直接或间接出售、出口、再出口、转让、转移或处置任何该等产品、技术数据、软件或软件源代码。此外,您应当向有理由相信自贵司取得任何该等产品、技术数据、软件或软件源代码且有意出口的任何个人、公司或主体发出应当遵守该等法律和法规的通知。每一方应当自费获取每一方为满足本合同项下义务所必须的该等许可及进出口文件。若未能获得政府批准,TI可以终止、取消或免除履行本合同项下可能的任何义务。

TI制定的任何产品出口分类仅用于TI内部使用,且不得被解释为就该等产品的适当出口分类或就出口该等产品是否需要出口许可或其他文件所作的陈述或保证。本合同终止后,本合同包含的全部出口控制章节仍然生效。


完整协议:

本合同构成各方有关TI产品中产品样品条款的完整协议,并取代之前所有有关该主题事项的口头或书面通讯、陈述或协议。之前任何TI代表有关TI产品中产品样品条款所作的任何陈述与声明,若未在本合同中被说明,将不能约束TI。除非以书面方式作出,并经TI适当授权代表签署,对本合同任何条款的补充或修改不得约束TI。交易过程、交易惯例或履约过程与本合同任何条款的解释或补充均无关联。尽管产品样品订单或其他未被明示包含入本合同的书面文件(包括但不限于数据表、应用记录或订单确认书)可能存在不同、冲突或额外条款或条件,本合同约定的条款和条件应当优先适用。本合同各章节标题仅供参考之用,不得以任何方式影响本合同的含义或解释。

TI 全球网站 | 联系我们 |my.TI 登录 | 站点地图 | mobile m.ti.com.cn (手机版)

德州仪器 (TI) 是一家跨国性的半导体设计与制造公司。 因具有 80,000 个以上模拟 IC 和嵌入式处理器而独树一帜、同时兼备软件、工具以及业界最大的销售团队/技术支持团队。
© Copyright 1995-2014 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
注册商标 | 隐私保护 | 使用条款