PMP21251
小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21251
概述
PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够在 230VAC 的输入电源电压下实现低至 89mW 的功耗。
特性
- 230VAC 电源供电时,无需关断 PFC 即可实现低至 89mW 的无负载功耗
- 54mm x 141mm x 30mm 紧凑型电路板尺寸
- 在超过 20% 的负载下 THD 小于 20%
- 性能符合 80 PLUS Gold 标准
- 115V 下的四点效率为 91.6%,230V 下为 93.0%
输出电压选项 | PMP21251.1 | PMP21251.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 300 |
Vin (Max) (V) | 264 | 400 |
Vout (Nom) (V) | 385 | 12 |
Iout (Max) (A) | .5 | 14.4 |
Output Power (W) | 192.5 | 172.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | Boost- PFC | Full Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2