PMP22087

具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计

PMP22087

设计文件

概述

该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Platinum 规格和 DoE 第 VI 级要求。

特性
  • 具有 240W 连续输出功率和 336W 峰值输出功率能力的 24V 输出
  • 符合 80 PLUS Platinum 标准的性能
  • 无需使用额外的辅助电源即可实现很低的无负载功耗
  • 在输入电压为 115VAC 时可实现 93.4% 的峰值效率,在输入电压为 230VAC 时可实现 95.3% 的峰值效率
输出电压选项 PMP22087.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 14
Output Power (W) 336
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note
此参考设计取代了当前过时的 PMP5141 85VAC 至 265VAC 输入、24V/240W 输出效率高达 90% 的 PFC + LLC 参考设计。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT113A.PDF (6326 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZX7A.PDF (367 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZX8A.PDF (290 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZX9.PDF (421 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZY1A.ZIP (1439 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI8.ZIP (2013 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZY0.PDF (790 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256404具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL432LI高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) 2019年 11月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频