TIDA-00017
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块
TIDA-00017
概述
TIDA-00017 是适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的八通道数字输入模块前端参考设计。它经过精心设计和全面测试,符合 IEC61000-4 EMC 和工业自动化系统的浪涌要求,可缩短上市时间。此设计将八个数字输入串行化,每个输入最高 34V,从而更大限度地减少了主机接口所需的隔离通道和 GPIO 引脚的数量。串行数据和控制信号使用我们的高速 4242 伏峰值数字隔离器技术与 PLC 电气隔离。此设计还包括一个过流保护的隔离电源,可提供所有必要的模块电压。此设计还提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件。
特性
- 经过全面测试,符合 IEC61000-4 的 ESD、EFT 和浪涌要求
- 输入保护电路和集成的 15kV ESD 保护
- 用户可编程输入电流限制为 2mA,提供过流保护
- 对数据和 SPI 数据进行电隔离,峰值为 4242 伏
- 集成式过热指示器,在发生故障时断开输入
- 外形纤薄:95mm x 50mm x 10mm(长 x 宽 x 高)
工业
- 交流驱动器控制模块
- AC input HVAC motor control
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 交流输入闭环步进
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
- HVAC 大型商用电机控制
- 直流输入闭环步进
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- 飞行控制单元
- High-speed digital input module
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 集成式单片 BLDC 驱动器 (<60V)
- 线性电机部分控制器
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 非公路用车控制系统
- 开环步进
- 机器人通信模块
- 伺服驱动器控制模块
- 独立远程 IO
- 模拟输入模块
- 重量模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1