TIDA-00846
汽车类高侧调光后灯参考设计
TIDA-00846
概述
此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车高侧调光尾灯。在此设计中,高侧驱动器 TPS1H100-Q1 用于输出具有不同占空比的 PWM 电源。线性 LED 驱动器 TPS92630-Q1 和 TPS92638-Q1 用于以恒定电流驱动 LED。
特性
- 高侧调光
- 宽输入电压范围:12V(典型值),9V 至 6V(持续值)
- 具有可编程电流限制功能的高侧驱动器
- 提供 LED 开路、LED 短路、LED 驱动器输出对电池短路、器件热关断保护
- 适用于 LED 驱动器的热折返功能
- 连带失效功能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1