TIDA-01281
面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计
TIDA-01281
概述
TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 RS-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 RS-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (UPS) 和蓄能罐。此设计具有板载 C2000-Piccolo 微控制器,用于处理每个接口的通信协议。板上具有内置、低组件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,用于为通信收发器产生次级电源,因而不再需要光耦合器反馈电路。
TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输进行测试,强调了 TI 器件对于严苛环境下可靠数据传输的性能。
特性
- 适用于 RS-485、CAN 和 I2C 接口的简单、高效、灵活的隔离式通信模块
- 确保在严苛环境下可靠运行的可靠隔离性能,满足 4000-VPK 和 2500-VRMS、560VPK 工作电压的功能性隔离和抗扰要求
- 共模瞬态抗扰性 (CMTI) 为 50 kV/us,可在嘈杂环境下实现高抗扰性
- 满足 IEC-61000-4-2 标准:HCP 和 VCP 接触放电和间接放电 ESD ±8kV,并满足 IEC-61000-4-4 标准:RS485 为 EFT ± 2kV,CAN 为 ±1kV
- 具有 C2000 器件的模拟和数据接口的独立控制卡,适用于测试和验证 UPS、电信整流器、服务器 PSU 和电池管理系统中使用的功率级
工业
- 48-V servo drive
- 交流驱动器通信模块
- 交流驱动器控制模块
- AC input HVAC motor control
- 交流传输继电器
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 交流输入闭环步进
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
- 空调室内机
- 空调室外机
- 模拟控制型 BBU
- 应用处理器模块
- 具有保护功能、电量监测计和外部通信功能的电池组
- 紧凑型继电器
- 完整的雷达系统
- HVAC 大型商用电机控制
- 直流馈送伺服功率级
- 直流输入闭环步进
- 数控式工业交流/直流转换器
- 数字控制式 BBU
- 数控式通信电源整流器
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 全球定位系统接收器
- 类人机器人传感器模块
- 液压/气动执行器驱动系统
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业电池充电器
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 隔离式交流驱动器功率级
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- 激光制导
- 线性电机部分控制器
- 医疗 PSU
- Mobile robot BMS
- 物流机器人运动控制器
- Mobile robot safety module
- 移动机器人视觉
- 电机保护继电器和接触器
- Multi-axis servo drive
- 多轴伺服功率级
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 非公路用车 HMI 和显示系统
- 非公路用车控制系统
- 非公路用车传感器系统
- 功率调节
- 加工和视觉推车
- 雷达制导
- Refrigerant leak detection
- 机械臂推车
- 机器人安全模块
- 具有 12V 输出的服务器 PSU
- 具有 54V 输出的服务器 PSU
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 伺服驱动器有源前端
- 伺服驱动器通信模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器位置反馈
- Single-axis servo drive
- 外科医生控制台
- HVAC 大型商用系统控制器
- 电信监控单元
- 牵引驱动器
- 传感器
- UPS - 单相线路交互式
- UPS - 单相在线
- UPS - 三相
- 轻型商用室内空气处理器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器
TMS320F28033-Q1 — 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1