TIDEP-0096

用于 Linux® 变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计

TIDEP-0096

设计文件

概述

此参考设计可实现高可靠性、低延迟网络通信解决方案,适用于智能电网传输和分配网络中的变电站自动化设备。它支持 IEC 62439 标准中的高可用性无缝冗余 (HSR) 规范。此解决方案是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。该解决方案基于 Linux 高级操作系统,可能还适用于以太网上需要最低延迟可靠性的其他市场,如工厂自动化、运输和其他市场。

特性
  • 符合有关 HSR 以太网通信的 IEC 62439-3 第 5 条规范
  • 基于 VLAN ID 的流量过滤、多播和广播支持以及内置的风暴预防机制
  • 发生网络故障时的零恢复时间
  • 双端口全双工 100Mbps 以太网
  • 基于 Linux 高级操作系统的完全可编程的解决方案可提供用于集成其他应用的平台。

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU350A.PDF (1317 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH4.ZIP (1453 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH6.ZIP (606 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH7A.PDF (6325 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLH7.ZIP (19060 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1495 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCC42.ZIP (10113 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM5716Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5718Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 4月 1日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

参考设计

参考设计
TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频