TIDM-AC-LED-COM
采用 DALI、DMX512 和电力线通信的 AC 电源 LED 照明
TIDM-AC-LED-COM
概述
此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯。LED 驱动器电源的运行功效大于 90%,功率因数 (PF) 可达 0.99,因而能够以出色的功效和电能利用率来驱动 LED。此外,此电源支持数字可寻址照明接口 (DALI)、DMX512 和电力线通信 (PLC) 等通用照明通信标准,以便支持系统联网照明和远程连接。
特性
- LED 驱动器电源支持通用交流输入和高达 250W 的 LED 负载,适用于全球高亮度照明和可调光 LED 应用。
- 系统就绪的 LED 驱动器电源包含带单相升压模式功率因数校正 (PFC)、半桥 LLC 谐振直流/直流转换器和独立 LED 调光级的交流整流系统。
- 能够在低功耗运行的条件下实现宽 LED 调光频谱,得益于数字控制、负载电抗和 LED 驱动器电源。
- DALI、DMX512 和电力线通信 (PLC) 等集成照明通信协议可为系统联网照明和远程连接提供支持。
- C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 微控制器可实现高效节能的 LED 驱动器电源运行、精确的 LED 调光控制和稳定的通信网络。
- LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论的分步用户指南。
注意:此电路板的软件位于 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Solar”部分下的“Solar Micro Inverter Development Kit”。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2