TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

设计文件

概述

此参考设计展示了一种超低功耗电容式触控面板,它搭载了采用 CapTIvate™ 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (MCU)。通过使用自容和互容技术,多功能电容式触控面板(按键和接近传感器)可用于具有各种人机接口的电子锁和其他应用。此参考设计还展示了如何通过对 MSP430 CPU 进行周期性运行来延长电池寿命,以及如何在低功耗模式与运行模式之间切换。

特性
  • 12 个触控按键,附带一个用于系统唤醒和防护键的接近传感器
  • 12 个 LED 用于指示触控操作
  • 通过触觉和蜂鸣提供触控反馈和锁定状态
  • 超低待机功耗
  • 防潮性能

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC04.PDF (6231 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO65.PDF (460 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO66.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO67.PDF (35 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO69.ZIP (549 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS3.ZIP (206 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO68.ZIP (256 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61020采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCS4 TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 CapTIvate™ E-Lock Design Guide 2016年 11月 7日
白皮书 Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019年 11月 12日
技术文章 Rain on this touch panel parade won’t matter PDF | HTML 2016年 11月 28日
更多文献资料 CapTIvate Technology Guide 2016年 7月 19日
白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015年 10月 14日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计 TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 电容式触摸温度调节装置用户接口参考设计 TIDM-CAPTOUCHEMCREF 抗噪声电容式触控 HMI 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频