DP83TC811SEVM

DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块

DP83TC811SEVM

立即订购

概述

DP83TC811SEVM 符合 IEEE 802.3bw 标准,支持 100BASE-T1。DP83TC811SEVM 是一款 xMII 评估板,可轻松访问 MII、RMII、RGMII、SGMII 和 SMI 接口。此参考设计已通过 UNH 的 100BASE-T1 合规性测试和验证。DP83TC811EVM 包含可支持 5V 至 20V 宽输入电压范围的板载 LDO。

特性
  • 符合 100BASE-T1 标准
  • 支持 MII、RMII、RGMII、SGMII 和 SMI
  • 板载宽输入电压范围 LDO
  • 支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试
以太网 PHY
DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块

从经销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

支持的产品和硬件
下载

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 11 十二月 2023
download DIEP_Installer.exe  — 3286 K

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

校验和
产品
以太网 PHY
DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83TC811-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器
硬件开发
评估板
DP83822EVM DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 转 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块 DP83825EVM 小型化 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY

发布信息

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DP83TC811SEVM User's Guide 2017年 10月 6日
证书 DP83TC811SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频