LM5010AEVAL

高电压 1A 降压开关稳压器评估模块

LM5010AEVAL

立即订购

概述

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

特性
  • Wide 6V to 75V input voltage range
  • Valley current limiting at 1.25A
  • Programmable switching frequency up to 1MHz
  • Integrated 80V N-Channel buck switch
  • Integrated high voltage bias regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage
  • 2.5V, ±2% feedback reference
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown

Applications

  • Non-isolated telecommunications regulator
  • Secondary side post regulator
  • Power supply for Automtive Electronics

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5010A 6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器 LM5010A-Q1 汽车 0 级和 1 级、6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5010AEVAL/NOPB — 宽输入电压 1A 降压开关稳压器

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
证书 LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频