HVPMSMMTR

高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)

HVPMSMMTR

購入

概要

この高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)は、高電圧モーター制御キットで利用できます。

C2000 モーター制御の詳細や、他の C2000 ツールもご覧ください。

 

特長

ハードウェアの特長

  • エンコーダ内蔵の高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)
  • ESTUN / Anaheim Automation EMJ-04APA22
  • 400W、200Vdc、2.7A、3000RPM
  • 2500 PPR、インクリメンタル・エンコーダ内蔵

設計を開始

  • 高電圧モーター・キットを使用して設計を開始できます。

 

  • PMSM motor with a built in encoder

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HVPMSMMTR — 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
証明書 HVPMSMMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット
開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DESIGNDRIVE 産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ