SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

ダウンロード

概要

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK には CC3220/CC3235 の各プログラマブル・マイコン向けドライバと、ソリューションの使用に必要な技術資料が付属しています。また、フラッシュ・プログラマや、ソフトウェアのフラッシュとネットワーク構成やソフトウェア・パラメータの設定(SSID、アクセス・ポイント・チャネル、ネットワーク・プロファイルなど)を行うためのコマンド・ライン・ツール、システム・ファイル、およびユーザー・ファイル(証明書、Webページなど)も含まれています。この SDK は TI の SimpleLink Wi-Fi CC3220/CC3235 Launchpad™ 開発キットとともに使用できます。

このSDKにはさまざまなサポート・ツールがあります。SDK に付属するすべてのサンプル・アプリケーション (HTTP、MQTT、Matter、プロビジョニングなど) がサポートしているのは、内蔵の Cortex™-M4 と、CCS IDE または No RTOS (RTOS を使用しない) のどちらかを組み合わせた場合です。さらに、いくつかのアプリケーションは IAR、Free RTOS、TI RTOS をサポートしています。

機能
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • 2.4GHz Bluetooth® Low Energy との共存
  • オープン・ソースの Matter プロジェクトを土台とする Matter 1.0 (詳細は https://www.ti.com/ja-jp/wireless-connectivity/matter.html を参照)
  • WPA3 と FIPS 140-2 Level 1 認証によるセキュリティ強化
  • ネットワーク端末向け拡張機能
    • 国 / 地域コードの設定をサポート
    • 5GHz チャネル・サポート
    • アンテナのダイバーシティ構成をサポート
    • 共存構成をサポート
  • Internet-on-a-chip 向けサンプル・アプリケーション
    • SimpleLink Wi-Fi ソリューションからの E メール
    • インフォメーション・センター:インターネットから時刻と天気情報を取得
    • https サーバー:SimpleLink Wi-Fi ソリューションでセキュア Web ページをホスト
    • XMPP:IM チャット・クライアント
    • シリアル・インターフェイス
  • Wi-Fi サンプル・アプリケーションを活用した Wi-Fi の容易な構成
    • ステーション・モードと AP モード
    • TCP / UDP
    • セキュリティ:エンタープライズ / パーソナル、TLS/SSL
    • パワー・マネージメント:ディープ・スリープ、ハイバネーション
  • マイコンのペリフェラル向けサンプル・アプリケーション
    • パラレル・カメラ、I2S オーディオ、ADC、I2C、PWM、JTAG フラッシュなどを搭載

 

詳細はこちら

  1. LaunchPad 開発キットを購入します
  2. 以下の SimpleLink CC32xx SDK をダウンロードします。Matter 対応の開発を行う場合、TI の SimpleLink Matter ソフトウェアをダウンロードします
  3. SimpleLink Academy (英語) を使用して、開発を開始

ダウンロード

お役立ちリソース

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
サイバー セキュリティ報告書 FragAttacks - FRagmentation and AGgregation Attacks (Rev. A) 2021年 5月 19日
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021年 4月 29日
サイバー セキュリティ報告書 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021年 4月 29日
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Networking Subsystem Power Management (Rev. A) 2020年 8月 17日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
技術記事 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 2019年 2月 21日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
ホワイト・ペーパー How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018年 12月 5日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things TRM 2017年 2月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ