SK-AM62A-LP
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット
SK-AM62A-LP
概要
SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコード機能を搭載しています。SK-AM62A-LP は、低消費電力のスマート カメラ、ダッシュボード、マシン ビジョン カメラ、車載フロント カメラの各アプリケーション開発を検討している場合に最適な選択肢です。
SK-AM62A-LP は、シングル カメラ向けの MIPI® (mobile industry processor interface:モバイル産業用プロセッサ インターフェイス) CSI-2 カメラ コネクタと、最大 4 台のカメラに対応する追加拡張コネクタの両方を搭載しており、エッジ側にあるさまざまな組込みビジョンおよび AI アプリケーションに最適です。TI の ISP は多様なアプリケーションで、HDR (広いダイナミック レンジ) エンコード機能と RGB-IR カメラ サポートを使用して、ビデオ ストリームのさまざまな照明条件に対応することができます。AI アクセラレータである AM62A をエッジAI と組み合わせると、画像分類や物体検出などのビデオ ストリームに関するディープ ラーニングの性能が大幅に向上します。その結果、フレーム レート、レイテンシ、性能を大幅に改善し、演算集約型プロセスを汎用コアからオフロードすることができます。
さらに、SK-AM62A-LP は、機能の豊富なエッジAI SDK (ソフトウェア開発キット) を使用した Linux® ベースの開発をサポートしています。オンチップ エミュレーション ロジックを搭載しているため、Code Composer Studio™ (CCStudio) 統合開発環境 (IDE) などの標準的な開発ツールと、設計評価の迅速な開始に役立つ、すぐに使用できる直観的なユーザー ガイドを使用して、エミュレーションとデバッグを行うことができます。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。最適化と設計に関するエラーの多くは、設計全般で共通点があります。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
特長
- 処理機能
- 4 個の Arm Cortex-A53 を搭載した AM62A74
- Cortex-R5F
- ディープ ラーニング アクセラレータ
- ディスプレイ
- オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、RGB888 を経由する 1 個の HDMI コネクタ
- Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、最大 2 個のギガビット イーサネット
- 接続機能
- 1 個の USB Type-A 2.0
- 1 個の USB Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) 2.0 は USB ブートをサポート
- オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
- USB Type-B 2.0 を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ストレージ
- 4GB LPDDR4
- SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
- 取り外し可能な microSD
- USB
- QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)
- イーサネット
- UART
- ソフトウェア
- TI のプロセッサ SDK Linux
- RT-Linux
- SK の設計ファイル
- 設計ファイル セクションの Zip フォルダには、更新済みのダウンロード可能ファイルがいくつかあります。これらに該当するのは、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP の各フォルダであり、ほかにいくつかのサブフォルダも格納されています。
付属しない:
- USB-C® の 5V から 15V への変換、3A の電源、ケーブル
- MicroSD カード
- UART シリアル通信との接続向け USB micro-B ケーブル
Arm ベースのプロセッサ
購入と開発の開始
ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細
Enable Wi-Fi6 with the AM62A Starter Kit
Vision processing with the AM62A Starter Kit
このハードウェアのみ購入
SK-AM62A-LP — AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の資料 | AM62A starter kit EVM quick start guide | 2024年 8月 7日 | ||||
製品概要 | SK-AM62A-LP Design Package Folder and Files List | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SK-AM62A-LP AM62A Low-Power SK EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |||
証明書 | SK-AM62A-LP EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2023年 12月 11日 |