DIP-ADAPTER-EVM
DIP アダプタの評価基板
DIP-ADAPTER-EVM
概要
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
特長
- 各種 SMT IC のプロトタイプ製作を簡素化
- 6 種類の一般的なパッケージ・タイプをサポート
- DIP-ADAPTER-EVM ボードは、36 枚の取り外し可能なクーポン・ボードで構成されています (サポート対象のパッケージの種類ごとに 6 枚のクーポン・ボード)
- 端子ストリップ、Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)
AND ゲート
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
アナログ電流センス・アンプ
オーディオ・オペアンプ
コンパレータ
シリーズ電圧リファレンス
デジタル温度センサ
差動アンプ
汎用オペアンプ
温度スイッチ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DIP Adapter EVM Usage Instructions (Rev. A) | 2017年 2月 9日 | |||
証明書 | DIP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |