전력 관리의 파트너인 TI는 전력의 한계를 극복하고자 끊임없이 노력하여 애플리케이션에 가장 적합한 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하고 있습니다. TI는 전력 설계의 핵심 과제를 해결하기 위해 여러분과 함께 노력하여 전력 밀도를 증가시키고, 배터리 수명을 늘리고, EMI(전자기 간섭)를 줄이고, 전력과 신호 무결성을 향상시키며, 시스템을 더 안전하게 만들 것입니다. 모든 곳에 있는 엔지니어가 더 많은 혁신을 이룰 수 있도록 하는 것이 우리의 임무입니다.
카테고리별로 찾아보기
전력의 추세
전력의 추세
수십 년 동안 TI는 설계에 가장 적합한 전원 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하는 데 앞장서 왔습니다.
전력 밀도를 향상시키든, 배터리 수명을 연장하든, 전자기 간섭을 줄이든, 전력과 신호 무결성을 유지하든, 고전압이 있는 곳에서 안전을 유지하든, TI는 주요 전력 관리 과제를 해결하기 위해 여러분과 함께 노력할 준비가 되어 있습니다.
기술 리소스
E-book
Power Topologies Quick Reference Guide (Rev. A)
간편한 다운로드 및 인쇄 옵션을 통해 가장 일반적인 하드 스위치 전원 공급 장치 토폴로지 17개 모음을 제공합니다.
리소스
베스트 전원 팁
"베스트 전원 팁" e북은 Electronics Design News(EDN)와 함께 오랫동안 연재한 시리즈 중 가장 인기 있는 게시물을 모아놓은 것입니다. 이 시리즈에서는 특정 전원 공급 장치 설계 과제를 해결하는 데 대한 일반적인 팁과 요령을 제공합니다.
리소스
전원 공급 장치 설계 세미나 리소스
30년 이상의 전원 설계 전문 지식을 한 곳에서 제공합니다. 2년마다 열리는 전원 공급 장치 설계 세미나에서 실용적인 기술 백서 및 프레젠테이션을 찾아보십시오.
설계 및 개발 자료
설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)