Nuevos productos
Automotive, dual-channel, constant-current and constant-voltage synchronous buck LED driver with SPI
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.475
Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 300 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA)
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.59
Amplificador diferencial de tensión de modo común alto
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.75
Amplificador operacional de precisión CMOS única, de 48 V, 5 MHz, con cero derivación y costo optimi
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.846
Nuestra pasión
Tenemos la pasión de crear un mundo mejor al hacer que la electrónica sea más accesible a través de los semiconductores. Esta pasión sigue viva actualmente, ya que seguimos siendo pioneros en los avances de los circuitos integrados. Cada generación de innovación aprovecha el legado de la anterior generación para hacer que la tecnología sea más compacta, más eficiente, más fiable y más accesible, abriendo nuevos mercados y haciendo posible que los semiconductores formen parte de la electrónica en todas partes. Lo consideramos un progreso de la ingeniería.
Únase a nuestro equipo
Nuestro trabajo es desafiante y rápido y es nuestra gente la que nos hace grandes. ¿Quiere cambiar el mundo y amar su trabajo? Únase a nosotros.
Nuestro compromiso con la ciudadanía corporativa
de los productos semiconductores enviados, considerados ecológicos, cumplen con los requisitos de bajo contenido de halógeno de la industria.
del agua fue reutilizada por nuestras operaciones de fabricación a nivel global en 2024.
distinciones por el desarrollo de talento y programas de fuerza laboral.
de reducción en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 2015 a 2024, un avance hacia nuestro objetivo de reducción del 25%.
de los residuos sólidos generados se desviaron de los vertederos en 2024.
en donaciones filantrópicas, en colaboración con la Fundación TI, empleados y jubilados de TI, para apoyar a nuestras comunidades locales.