Nuevos productos
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de alta precisión, cuatro canales y 16 bits con in
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5
AFE de ECG de 4 canales de baja potencia con respiración, marcapasos, detección de la calidad de los
Precio aprox. (USD) 1ku | 14.45
Differential broadband PLC and HPLC line driver with common-mode buffer
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.68
Optoemulador de canal único con entrada CC, salida de transistor y una CTR del 100 % al 155 % par
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.45
Convertidor reductor síncrono de 2 A y 1.2 MHz, con tensión de entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.075
Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 250 kHz con AFR
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5
As demand for battery-powered applications continues to grow rapidly, low-IQ technologies can help extend battery life without compromising system performance.