TI はお客様のプロジェクトに適した多様なアプリケーションを取り揃えています。
アナログや電源 IC から組込みプロセッサに至るまで、TI の技術を使用したリファレンス・デザインをぜひご利用ください
すべてのリファレンス・デザインに、回路図、テスト・データ、設計ファイルが付属しています
回答の検索やエンジニアに新規投稿で質問することができます。
含有物質、デバイスのマーキング、MTBF/FIT の推定値、継続的な信頼性モニタ、認定の概要を掲載した各種レポートを表示またはダウンロードできます
シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ
概算価格 (USD) 1ku | 10.49
耐放射線特性、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ
5.5V ~ 24V 入力、5.15V の固定出力、12A、同期整流降圧コンバータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.407
車載、クワッド、16V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ
概算価格 (USD) 1ku | 0.377
車載、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.647
18V、2A デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.42
あらゆる車載部品で、これまで以上に革新的かつ効率的な半導体技術が採用されています
車載用チップの新製品を発表、自動車メーカーのよりスマートで安全性を強化した車両開発を支援
TI 会津工場付近の水質検査について
低消費電力 GaN 製品のラインアップ拡充を発表、AC/DC 電源アダプタの ソリューションサイズの 50% 小型化を実現