TI는 프로젝트를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
아날로그 및 전원 관리부터 임베디드 프로세서에 이르기까지 TI의 기술을 최대한으로 활용할 수 있는 레퍼런스 디자인을 확인하세요
모든 디자인에는 회로도, 테스트 데이터 및 설계 파일이 포함되어 있습니다
답변을 찾거나 TI 엔지니어에게 새로운 질문을 하세요.
성분, 디바이스 마킹, MTBF/FIT 데이터, 지속적인 안정성 모니터링 및 충족요건 요약
단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.49
방사능 저항 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버
고정 5.15V 출력을 지원하는 5.5~24V 입력, 12A 동기식 벅 컨버터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.407
오토모티브, 쿼드, 16V, 1.1MHz 저전력(0.12mA) 연산 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.377
웨이크, 인히비트 및 절전 기능을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.647
18V, 2A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.42
배터리로 구동되는 애플리케이션에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라, 저-IQ 기술은 시스템 성능의 저하 없이 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있다.
TI, 저전력 GaN 포트폴리오 확장으로 AC/DC 전원 어댑터 크기 50% 축소
TI, 미국 유타주에 새로운 300mm 반도체 웨이퍼 제조 공장 착공
TI의 새로운 절연 장치 포트폴리오, 고전압 애플리케이션의 수명 40년 이상 연장