TI 具有一系列適用於您的專案的解決方案。
尋找可充分發揮 TI 技術的參考設計,從類比及電源管理乃至嵌入式處理器等等,應有盡有
所有設計皆包含電路圖、測試數據及設計檔案
尋找答案,或是向我們的工程師提出新問題。
檢視或下載包含材料內容、裝置標記、MTBF/FIT 估算值、進行中可靠性監測及資格統整的報告
單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器
約略價格 (USD) 1ku | 10.49
耐輻射 200V 半橋 GaN 閘極驅動器
具有固定 5.15V 輸出的 5.5V 至 24V 輸入、12A 同步降壓轉換器
約略價格 (USD) 1ku | 0.407
車用、四路、40V 1MHz 低功率 (0.15mA) 運算放大器
約略價格 (USD) 1ku | 0.327
具有喚醒、抑制與睡眠功能的車用 CAN FD 收發器
約略價格 (USD) 1ku | 0.647
18V、2A 雙半橋馬達驅動器
約略價格 (USD) 1ku | 0.42
隨著對電池供電應用的需求持續快速成長,低 IQ 技術有助於在不影響系統性能的情況下延長電池續航力
德州儀器於美國猶他州舉行全新 12 吋半導體晶圓廠動土典禮
TI 全新隔離裝置產品組合可將高壓應用的使用壽命延長至 40 年以上
德州儀器多元包容的工作文化 鼓勵平等職場、建立人才歸屬感及主人翁思維