Ökologische Nachhaltigkeit
Unsere Programme und Ziele konzentrieren sich auf die Erhaltung natürlicher Ressourcen, die Reduzierung des Verbrauchs und die Minderung der Umweltbelastung.
Schaffung einer nachhaltigen Zukunft
Wir sind stolz auf unser gesellschaftliches und soziales Engagement. Unser langjähriges Engagement für eine verantwortungsvolle, nachhaltige Fertigung umfasst Programme und Ziele, die auf die Erhaltung natürlicher Ressourcen, die Reduzierung des Verbrauchs und die Minderung der Umweltbelastung ausgerichtet sind.
Umweltversprechen
Orientiert an mehrjährigen Zielen sind wir bestrebt, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren, und investieren jedes Jahr in Hunderte von Projekten zur Reduzierung des Energie-, Material- und Wasserverbrauchs sowie der Treibhausgasemissionen. Dazu gehören der Einsatz fortschrittlicher Fertigungswerkzeuge und -Technologien, die Unterzeichnung mehrjähriger Solar- und Windenergieverträge zur Lieferung von erneuerbarem Strom in Texas und die Installation eines Sonnendachs an unserem Standort in Bangalore, Indien.
Schwerpunkte der ökologischen Nachhaltigkeit
Reduzierung von Treibhausgasemissionen
Wir setzen uns Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs, um die Umweltauswirkungen zu verringern und die Effizienz zu verbessern. Bis 2025 will TI die absoluten Treibhausgasemissionen gegenüber dem Vergleichsjahr 2015 nach Scope 1 und 2 um 25 % reduzieren.
Energieintensität pro Chip
Wir bauen unseren Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen aus. Unsere 300 mm-Wafer-Produktionsstätten werden bis 2025 vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Weitere Meilensteine sind die hundertprozentige Umstellung in den USA bis 2027 und weltweit bis 2030.
Wassereinsparung
Der verantwortungsvolle und effiziente Umgang mit Wasser ist uns ein besonderes Anliegen. Im Jahr 2023 haben wir Projekte zur Wassereinsparung durchgeführt, die auf das Jahr umgerechnet 4,1% unseres Verbrauchs im Jahr 2022 entsprechen.
Abfall- und Materialwirtschaft
Wir gehen verantwortungsvoll mit der Verwendung und Entsorgung von Materialien und Chemikalien um, um die Umwelt zu schützen und Deponieabfälle zu reduzieren. TI hat sich zum Ziel gesetzt, 90 % der Materialien nicht auf Mülldeponien zu entsorgen, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Wir unterstützen nachhaltige Technologie
Wir haben wir das Glück, an aufregenden Technologien zu arbeiten, die unseren Kunden dabei helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Unsere Halbleiterprodukte treiben nachhaltige Technologien auf der ganzen Welt an, wie etwa Elektrofahrzeuge und Anwendungen für erneuerbare Energien. Sie tragen in immer vielfältigerer Hinsicht zu einer positiven Entwicklung bei.