Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Hochgeschwindigkeitskomparatoren (tPD <100 ns)
Unsere blitzschnellen Komparatoren bieten einen Leistungsvorteil mit optimierter Leistung und Reaktionszeiten von nur 210 ps
Energieeffiziente Komparatoren (IQ/Ch <10 µA)
Energieeffiziente Komparatoren mit Ruhestrom von nur 75 nA zur Verlängerung der Batterielebensdauer
Hochspannungskomparatoren (VCC >12 V)
Robuste Hochspannungskomparatoren, 0,9 V bis 40 V, mit kurzer Ansprechzeit
Komparatoren für die Automobilindustrie
Gemäß AEC-Q100 Grad 0 und Grad 1 zertifizierte Komparatoren mit robustem 2-kV-ESD
Standardkomparatoren
Standardkomparatoren aus dem branchenweit größten und hochwertigsten Sortiment an Komparatoren
Neue Produkte
Dual-Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Push-Pull-Komparator für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,64
Dualer Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,64