Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Analoge Strommessverstärker

Ermöglichen verbesserte Systemgenauigkeit, Rückkopplungssteuerung und Schutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Strommessverstärker verfügen über einzigartige Frontend-Architekturen, welche es ihren Eingängen ermöglichen, die Versorgung übersteigende Spannungen zu erkennen. Darüber hinaus erhöhen hochabgestimmte, integrierte Widerstände die Genauigkeit und Stabilität im Temperaturverlauf und verringern zugleich die Gesamtgröße des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Genauigkeit auch Shunts mit niedrigerem Widerstand und geringerer Verlustleistung. Mit unserem vielfältigen Sortiment an Strommessverstärkern mit Analogausgang können Sie die Anforderungen Ihres Systems hinsichtlich Präzision, Drift und Spannung erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - Strommessverstärker
Überprüfen Sie diesen umfassenden Lehrplan für Strommessverstärker. Die Reihe besteht aus kurzen Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Strommessverstärkern, Tipps für Anwendungen, Debugging, Schlüsselspezifikationen und mehr abdecken!
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek zu den Herausforderungen für anwendungsspezifische Strommessungsdesigns und wie diese gelöst werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Finden Sie unterstützte und empfohlene Referenzdesigns und Produkte im Bereich Strommessverstärker.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Batterie- und Halbleiterprüfung
Erhalten Sie mit unseren Strommessverstärkern hochpräzise Strommessungen für eine genauere Steuerung.
Solarenergie und Verbrauchsmessung
Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.
Kollaborative und Industrieroboter
Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung
Gleichstrom/Gleichstrom und Onboard-Laden für die Automobilindustrie
Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer DC/DC- und Onboard-Ladesysteme zu optimieren.
Drahtlose Kommunikationsinfrastruktur
Genaue Strommessungen können Ihnen helfen, die Effizienz Ihrer aktiven Antennensysteme und abgesetzten Funkeinheiten zu optimieren.

Erhalten Sie mit unseren Strommessverstärkern hochpräzise Strommessungen für eine genauere Steuerung.

Unsere Strommessverstärker für hochgenaue Anwendungen ermöglichen verschiedene Messungen, sowohl für Lowside- als auch für Highside-Strommessung mit Gleichtaktspannungen von bis zu 110 V für Betrieb und 120 V für Überlebensfähigkeit.

Vorteile:

  • Messbereichsfehler von weniger als 0,5 %
  • Die niedrigen Eingangsströme ermöglichen die Messung von Strömen im Mikroamperebereich.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
  • INA293 – Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)
  • INA190 – Verbessertes Produkt, 40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENA
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.

In solarbetriebenen Systemen ermöglicht die genaue Überwachung des Stroms und der Einsatz von Punktverfolgung mit maximaler Leistung in DC/DC-Wandlern und anderen Subsystemen die Optimierung des Systems, um maximale Effizienz und Leistung zu gewährleisten.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Eine hohe Bandbreite und Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range-Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP30693 – Referenzdesign zur Stromausfallüberbrückung mit Superkondensator, Strombegrenzung und aktivem Zellen
  • TIDA-050034 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 7D-Prozessor
PRODUKTE
  • INA190 – Verbessertes Produkt, 40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENA
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung

Ermöglichen Sie mit Präzisions-Strommessverstärkern die Echtzeitsteuerung von Robotersystemen mit Inline-Phasenüberwachung. Das Steuerungs-, Sicherheits- und Leistungsniveau in Robotiksystemen für kollaborierende, industrielle und mobile Roboter lässt sich so verbessern.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
  • TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
  • TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
PRODUKTE
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
  • INA226 – Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von I²C-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung, 36 V, 16 Bit, mit A
  • INA180 – Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer DC/DC- und Onboard-Ladesysteme zu optimieren.

Entwickeln Sie Systeme für Elektrofahrzeuge mit unseren präzisen Nulldrift-Strommessverstärkern, mit denen Sie kleinere und effizientere bidirektionale DC/DC-Wandler und Onboard-Ladegeräte entwickeln können.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA240-Q1 – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, AEC-Q100, mit verbesserter PWM-Unte
  • INA186-Q1 – AEC-Q100, 40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENABLE
  • INA181-Q1 – Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, 350 KHz
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Genaue Strommessungen können Ihnen helfen, die Effizienz Ihrer aktiven Antennensysteme und abgesetzten Funkeinheiten zu optimieren.

Die Präzisionsstrommessung optimiert den Betrieb von Leistungsverstärkern, indem sie eine genaue Kalibrierung durch Überwachung des Drain-Stroms ermöglicht. Darüber hinaus trägt die schnelle Erkennung von Bereichsüberschreitungen zum Schutz der Leistungsverstärkerstufen bei.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Die Unterstützung für den Gleichtaktspannungsbetrieb von bis zu 110 V ermöglicht die Highside-Überwachung von Leistungsverstärkerstufen.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA281 – Hochpräziser Strommessverstärker (−4 V bis 110 V, 1,3 MHz)
  • INA2290 – Ultrapräziser zweikanaliger Strommessverstärker, 2,7 bis 120 V, 1,1 MHz
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, (...)
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Evaluierungsplatine
INA296x Evaluierungsmodul für Strommessverstärker von -5 V bis 110 V, 1,1 MHz, mit 5 V/µs Anstiegsra

Das INA296AEVM ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Designer herausgebrochen werden können. Für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA296x sind fünf schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 110 V Gleichtakt und 10 A (Onboard-Shunt) (...)