Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Der Wert einer diskreten Lösung mit der Einfachheit eines einzelnen Chips
Nach Kategorien durchsuchen
Genauigkeit
Finden Sie Geräte mit höherer Präzision, um Strommessfehler zu minimieren
Gleichtaktspannung
Wählen Sie die Anforderung hinsichtlich Gleichtaktspannung für Ihre Strommessanwendung aus.
Neue Produkte
Hochpräziser digitaler Leistungsmonitor, 40 V, 16 Bit, I²C-Ausgang, 800-μΩ-EZShunt™, AEC-Q100
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.194
Hochgenauer digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V, 16 Bit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.012
Digitaler 16-Bit-Leistungsmonitor in WCSP mit I²C-Ausgang und 5-mΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.5
AEC-Q100, 40 V, 16 Bit, digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800 μΩ-EZShunt-Technologie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.814
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Integrierte Shunt-Lösungen bieten ein einfaches Design, geringen Drift und eine geringe Größe
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
Design- & Entwicklungsressourcen
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Hochpräziser Strom-Shunt-Monitor – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) INA260 ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA260. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in Geräteregister.